Poignée
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24631.1332 |
24631.1340 |
24631.1350 |
24631.1363 |
24631.1432 |
24631.1440 |
24631.1450 |
24631.1463 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d1 (mm) | d2 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | t2 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | t1 min (mm) | Type | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.41 € | 1 | 3 jours | 32 | 12 | M6 | 6.4 | 10 | 20 | 9 | - | avec taraudage, et alesage traversant | 37 | |||
16.24 € | 1 | 3 jours | 40 | 14 | M8 | 8.4 | 13 | 25 | 13 | - | avec taraudage, et alesage traversant | 60 | |||
22.52 € | 1 | 3 jours | 50 | 18 | M10 | 10.5 | 16 | 32 | 18 | - | avec taraudage, et alesage traversant | 110 | |||
30.14 € | 1 | 3 jours | 63 | 20 | M12 | 13 | 20 | 40 | 23 | - | avec taraudage, et alesage traversant | 200 | |||
13.53 € | 1 | 3 jours | 32 | 12 | M6 | - | - | 20 | 9 | 12 | trou borgne taraudé | 39 | |||
15.36 € | 1 | 3 jours | 40 | 14 | M8 | - | - | 25 | 13 | 15 | trou borgne taraudé | 62 | |||
21.52 € | 1 | 3 jours | 50 | 18 | M10 | - | - | 32 | 18 | 18 | trou borgne taraudé | 117 | |||
27.79 € | 1 | 3 jours | 63 | 20 | M12 | - | - | 40 | 23 | 22 | trou borgne taraudé | 213 |
Loading...
Corps principal, type | Forme d'oreille | Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Poli | poli |
---|---|---|---|---|---|
Poignée | inox A4 |
Configurer
Propriétés de base
d1(mm)
d2(mm)
d5(mm)
d6(mm)
t2(mm)
h2(mm)
h3(mm)
t1 min(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles