Boutons à trois bras à limiteur de couple

Boutons à trois bras à limiteur de couple
Matières

Couvercle

    • plastique, gris 

Limiteur de couple

    • acier trempé

Poignée

    • PA-HP thermoplastique, renforcé à la fibre de verre, noir, mat

Partie interne

    • acier bruni

Vis

    • acier bruni

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24711.0020
24711.0021
24711.0022
24711.0023
24711.0024
24711.0025
24711.0030
24711.0031
24711.0032
24711.0033
24711.0034
24711.0035
24711.0040
24711.0041
24711.0042
24711.0043
24711.0044
24711.0045
24711.0300
24711.0301
24711.0302
24711.0303
24711.0304
24711.0305
24711.0306
24711.0307
24711.0308
24711.0309
24711.0310
24711.0311
24711.0312
24711.0313
24711.0314
24711.0315
24711.0316
24711.0317
24711.0318
24711.0319
24711.0320
24711.0321
24711.0322
24711.0323
24711.0324
24711.0325
24711.0326
24711.0327
24711.0328
24711.0329
24711.0400
24711.0401
24711.0402
24711.0403
24711.0404
24711.0405
24711.0406
24711.0407
24711.0408
24711.0409
24711.0410
24711.0411
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à section de montage d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
t
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
Couple de serrage[+/- 10% max.]
(Nm)
Poids
(g)

42.62 €

1 4 jours Taraudé50M6-13.523.611-41.610.72.065

42.62 €

1 4 jours Taraudé50M6-13.523.611-41.610.73.062

42.62 €

1 4 jours Taraudé50M6-13.523.611-41.610.74.063

42.62 €

1 4 jours Taraudé50M8-13.523.611-41.610.72.060

42.62 €

1 4 jours Taraudé50M8-13.523.611-41.610.73.060

42.62 €

1 4 jours Taraudé50M8-13.523.611-41.610.74.064

45.31 €

1 4 jours Taraudé63M8-1628.114-46.612.93.2104

45.31 €

1 4 jours Taraudé63M8-1628.114-46.612.94.0105

45.31 €

1 4 jours Taraudé63M8-1628.114-46.612.94.7107

45.31 €

1 4 jours Taraudé63M10-1628.114-46.612.93.2103

45.31 €

1 4 jours Taraudé63M10-1628.114-46.612.94.0102

45.31 €

1 4 jours Taraudé63M10-1628.114-46.612.94.7105

43.67 €

1 4 jours Taraudé80M10-1934.117-56.216.84.0172

43.67 €

1 4 jours Taraudé80M10-1934.117-56.216.85.5173

43.67 €

1 4 jours Taraudé80M10-1934.117-56.216.87.5174

43.67 €

1 4 jours Taraudé80M12-1934.117-56.216.84.0180

43.67 €

1 4 jours Taraudé80M12-1934.117-56.216.85.5168

43.67 €

1 4 jours Taraudé80M12-1934.117-56.216.87.5171

42.85 €

1 4 jours Avec vis50-M813.523.6-1641.610.72.072

42.85 €

1 4 jours Avec vis50-M813.523.6-1641.610.73.075

42.85 €

1 4 jours Avec vis50-M813.523.6-1641.610.74.076

42.85 €

1 4 jours Avec vis50-M813.523.6-2041.610.72.070

42.85 €

1 4 jours Avec vis50-M813.523.6-2041.610.73.073

42.85 €

1 4 jours Avec vis50-M813.523.6-2041.610.74.071

42.92 €

1 4 jours Avec vis50-M813.523.6-2541.610.72.072

42.92 €

1 4 jours Avec vis50-M813.523.6-2541.610.73.072

42.92 €

1 4 jours Avec vis50-M813.523.6-2541.610.74.073

43.04 €

1 4 jours Avec vis50-M813.523.6-3241.610.72.077

43.04 €

1 4 jours Avec vis50-M813.523.6-3241.610.73.074

43.04 €

1 4 jours Avec vis50-M813.523.6-3241.610.74.075

43.14 €

1 4 jours Avec vis50-M813.523.6-4041.610.72.076

43.14 €

1 4 jours Avec vis50-M813.523.6-4041.610.73.076

43.14 €

1 4 jours Avec vis50-M813.523.6-4041.610.74.077

42.85 €

1 4 jours Avec vis50-M1013.523.6-2041.610.72.073

42.85 €

1 4 jours Avec vis50-M1013.523.6-2041.610.73.073

42.85 €

1 4 jours Avec vis50-M1013.523.6-2041.610.74.074

42.92 €

1 4 jours Avec vis50-M1013.523.6-2541.610.72.076

42.92 €

1 4 jours Avec vis50-M1013.523.6-2541.610.73.076

42.92 €

1 4 jours Avec vis50-M1013.523.6-2541.610.74.077

43.04 €

1 4 jours Avec vis50-M1013.523.6-3241.610.72.080

43.04 €

1 4 jours Avec vis50-M1013.523.6-3241.610.73.080

43.04 €

1 4 jours Avec vis50-M1013.523.6-3241.610.74.081

43.14 €

1 4 jours Avec vis50-M1013.523.6-4041.610.72.087

43.14 €

1 4 jours Avec vis50-M1013.523.6-4041.610.73.082

43.14 €

1 4 jours Avec vis50-M1013.523.6-4041.610.74.083

43.21 €

1 4 jours Avec vis50-M1013.523.6-5041.610.72.087

43.21 €

1 4 jours Avec vis50-M1013.523.6-5041.610.73.087

43.21 €

1 4 jours Avec vis50-M1013.523.6-5041.610.74.088

45.85 €

1 4 jours Avec vis63-M81628.1-2546.612.93.2116

45.85 €

1 4 jours Avec vis63-M81628.1-2546.612.94.0117

45.85 €

1 4 jours Avec vis63-M81628.1-2546.612.94.7118

45.96 €

1 4 jours Avec vis63-M81628.1-3246.612.93.2119

45.96 €

1 4 jours Avec vis63-M81628.1-3246.612.94.0120

45.96 €

1 4 jours Avec vis63-M81628.1-3246.612.94.7121

46.02 €

1 4 jours Avec vis63-M81628.1-4046.612.93.282

46.02 €

1 4 jours Avec vis63-M81628.1-4046.612.94.083

46.02 €

1 4 jours Avec vis63-M81628.1-4046.612.94.783

46.19 €

1 4 jours Avec vis63-M81628.1-5046.612.93.2128

46.19 €

1 4 jours Avec vis63-M81628.1-5046.612.94.0127

46.19 €

1 4 jours Avec vis63-M81628.1-5046.612.94.7128

Loading...

Informations de base

Couvercle Plastique, gris Partie interne acier bruni Vis acier bruni
Limiteur de couple acier trempé Poignée PA-HP thermoplastique, renforcé à la fibre de verre, noir, mat

Assistance technique