Poignée
Vis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24741.0005 |
24741.0010 |
24741.0015 |
24741.0020 |
24741.0025 |
24741.0030 |
24741.0035 |
24741.0040 |
24741.0045 |
24741.0050 |
24741.0055 |
24741.0060 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | 4 jours | 40 | M8 | 14 | ~20 | 25 | 12 | 89 | |||
18.13 € | 1 | 4 jours | 40 | M8 | 14 | ~25 | 25 | 12 | 87 | |||
18.30 € | 1 | 4 jours | 40 | M8 | 14 | ~30 | 25 | 12 | 97 | |||
18.71 € | 1 | 4 jours | 40 | M8 | 14 | ~40 | 25 | 12 | 93 | |||
24.57 € | 1 | 4 jours | 50 | M10 | 18 | ~20 | 32 | 15 | 171 | |||
24.28 € | 1 | 4 jours | 50 | M10 | 18 | ~25 | 32 | 15 | 172 | |||
24.79 € | 1 | 4 jours | 50 | M10 | 18 | ~30 | 32 | 15 | 177 | |||
24.67 € | 1 | 4 jours | 50 | M10 | 18 | ~45 | 32 | 15 | 187 | |||
25.33 € | 1 | 4 jours | 50 | M10 | 18 | ~55 | 32 | 15 | 194 | |||
35.12 € | 1 | 4 jours | 63 | M12 | 20 | ~30 | 40 | 19 | 343 | |||
35.42 € | 1 | 4 jours | 63 | M12 | 20 | ~40 | 40 | 19 | 338 | |||
35.58 € | 1 | 4 jours | 63 | M12 | 20 | ~50 | 40 | 19 | 329 |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Type à forme polygonale | Forme en étoile | Matériau du corps principal | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Vis | inox 1.4305 | Poignée | inox 1.4308, moulé, sablé mat |
Configurer
Propriétés de base
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles