Têtes de capteurs à fibre de surveillance de zone [E32]

Têtes de capteurs à fibre de surveillance de zone [E32]
Les fibres optiques pour surveillance de zone permettent la détection d'objets passant n'importe où dans la zone de détection et peuvent être utilisées pour la comparaison de hauteur de différents objets.
• Détection de zone jusqu'à 70 mm de hauteur
• Fibre multi-coeurs à 4 têtes séparées pour la flexibilité des points de détection
• Fibres standard ou à haute flexibilité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E32-ET16WR-1 2M
E32-ET16WR-2 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de détection
(mm)

742.00 €

1 3 jours 70

672.50 €

1 3 jours 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur à fibres Méthode de détection Type à faisceau traversant Forme de la tête Forme carrée
Distance de détection [classification](mm) Jusqu'à 4000 Types de câbles à fibre Flexible Longueur de cordon(m) 2
Possibilité de coupe libre Applicable Détails relatifs à la distance de détection(mm) 4000 Matériau de la gaine de câble Polyéthylène

Assistance technique