E39 / E32 Accessoires pour fibres, Fibre en rouleau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E32-E01 100M

Référence pièce
E32-E01 100M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

956.50 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Unité à fibre optique Température ambiante d'utilisation(%) -40::80 Types de câbles à fibre Flexible
Rayon de pliage(mm) 10 Longueur de cordon(m) 100 Possibilité de coupe libre Applicable
Type Fibre en rouleau Diamètre(mm) 2,2 Spécifications du noya À noyau unique standard
Température admissible(°C) -40 ~ 80

Vous vous trouvez sur la page de E39 / E32 Accessoires pour fibres, Fibre en rouleau, le numéro d'article est le suivant: E32-E01 100M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E32-E01 100M.

Assistance technique