Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E3F1-DP22-10 |
E3F1-RP21-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | Matériau de la gaine de câble | Distance de détection max. (mm) | Longueur du capteur (mm) | Distance min. du réflecteur (mm) | Distance de commutation assignée (mm) | Numéro AWG | Spot lumineux (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454.70 € | 1 | 3 jours | 0 - 300 | Polychlorure de vinyle (PVC) | 300 | 34,5 | - | - | 23 | 2000 | ||
417.00 € | 1 | 3 jours | 3000 | - | 3000 | 45 | 100 | 3000 | - | - |
Loading...
Type | Capteur photoélectrique | Source lumineuse | LED rouge | Température ambiante d'utilisation(°C) | −25::55 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante d'utilisation(%) | 35::85 | Structure de protection | IP66 | Tension d'alimentation(V) | VCC 10-30 |
Mode de fonctionnement | Témoin allumé / Noir allumé, commutable | Temporisateur | non | Temps de réponse (mode standard)(ms) | 0,5 |
Classe de laser | Sans | Matériau de la surface optique | Plastique | Finition du raccordement électrique | Connecteur M12 |
Classe de protection du matériel | Classe de protection 3 | Matériau du boîtier/corps | Plastique | Finition de la sortie de commutation | PNP |
Procédé de réglage | Ajustage manuel | Finition de la fonction de commutation | Programmable/configurable | Type de lumière | Umière rouge non polarisée |
Type de construction du boîtier | Cylindre, filetage | Sortie analogique -10 V ... +10 V | non | Message avant défaillance | non |
Réflecteur inclus dans la zone de la livraison | non | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | 0 | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | 1 |
Courant de sortie max.(mA) | 100 | Diamètre du capteur(mm) | 18 | Fréquence de commutation(Hz) | 2000 |
Longueur d'onde du capteur(nm) | 624 | Degré de protection (NEMA) | Autre | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Autre |
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans | Avec interface de communication CANOpen | non |
Avec interface de communication INTERBUS | non | Avec interface de communication AS-Interface | non | Avec interface de communication PROFIBUS | non |
Avec interface de communication SSI | non | Avec blocage du redémarrage | non | Avec interface de communication RS-232 | non |
Sortie analogique 0 mA ... 20 mA | non | Avec interface de communication RS-485 | non | Avec autre sortie analogique | non |
Avec interface de communication Ethernet | non | Avec interface de communication RS-422 | non | Adapté aux fonctions de sécurité | non |
Avec interface de communication analogique | non | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | non | Avec interface de communication DeviceNet | non |
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA | non | Avec interface de communication SSD | non | Sortie analogique 0 V ... 10 V | non |
Nombre de sorties retardées protégées | 0 | Nombre de sorties de semiconducteur protégées | 0 | Type de sécurité selon IEC 61496-1 | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Matériau de la gaine de câble
Distance de détection max.(mm)
Longueur du capteur(mm)
Distance min. du réflecteur(mm)
Distance de commutation assignée(mm)
Numéro AWG
Spot lumineux(mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles