Têtes de capteurs à fibres résistantes à la chaleur [E32]

Têtes de capteurs à fibres résistantes à la chaleur [E32]
La large gamme de fibres optiques résistantes à la chaleur offrent une longue durée de vie et une protection excellente dans des environnements difficiles.
• Résistant à la chaleur jusqu'à 400°C
• Tailles de 2 mm de diamètre à M6
• Modèles pour longues distances et haute précision de détection

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E32-T61-S 5M

Référence pièce
E32-T61-S 5M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

922.50 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur à fibres Température ambiante d'utilisation(°C) −40::300 Structure de protection IP67
Types de câbles à fibre Standard Rayon de pliage(mm) 25 Temporisateur non
Classe de laser Autre Matériau de la gaine de câble Autre Finition du raccordement électrique Câble
Classe de protection du matériel Classe de protection 0 Matériau du boîtier/corps Autre Finition de la sortie de commutation Autre
Procédé de réglage Autre Finition de la fonction de commutation Programmable/configurable Type de lumière Umière rouge non polarisée
Type de construction du boîtier Torche Sortie analogique -10 V ... +10 V non Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 0 Diamètre du capteur(mm) 4 Matériau du cœur de fibre optique Verre
Portée de détection nominale(mm) 150 Indication Autre Sortie analogique 0 mA ... 20 mA non
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA non Sortie analogique 0 V ... 10 V non Avec fonction de masquage non

Vous vous trouvez sur la page de Têtes de capteurs à fibres résistantes à la chaleur [E32], le numéro d'article est le suivant: E32-T61-S 5M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E32-T61-S 5M.

Assistance technique