Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E32-DC200B4 2M |
E32-DC200B 2M |
E32-TC200B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection [classification] (mm) | Matériau de la gaine de câble | Matériau du boîtier/corps | Procédé de réglage | Type de lumière | Type de construction du boîtier | Diamètre du capteur (mm) | Matériau du cœur de fibre optique | Portée de détection nominale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.90 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 1000 | - | Plastique | Ajustage manuel | Diode laser, lumière rouge | Cylindre poli | 2,5 | - | 900 | ||
73.90 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 1000 | - | Plastique | Ajustage manuel | Diode laser, lumière rouge | Cylindre, filetage | 2,5 | - | 900 | ||
92.45 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 3000 | Autre | Laiton | Autre | Umière rouge non polarisée | Torche | 1,2 | Plastique | 2300 |
Loading...
Type | Capteur à fibres | Température ambiante d'utilisation(°C) | −40::70 | Structure de protection | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Types de câbles à fibre | Standard | Temporisateur | non | Classe de laser | Autre |
Finition du raccordement électrique | Câble | Classe de protection du matériel | Classe de protection 0 | Finition de la sortie de commutation | Autre |
Finition de la fonction de commutation | Programmable/configurable | Sortie analogique -10 V ... +10 V | non | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | 0 |
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | 0 | Indication | Autre | Sortie analogique 0 mA ... 20 mA | non |
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA | non | Sortie analogique 0 V ... 10 V | non | Avec fonction de masquage | non |
Configurer
Propriétés de base
Distance de détection [classification](mm)
Matériau de la gaine de câble
Matériau du boîtier/corps
Procédé de réglage
Type de lumière
Type de construction du boîtier
Diamètre du capteur(mm)
Matériau du cœur de fibre optique
Portée de détection nominale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles