Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E3T-SR44-M5J 0.3M
Référence pièce
|
---|
E3T-SR44-M5J 0.3M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection [classification] (mm) | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Mode de fonctionnement | Angle d'ouverture (°) | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | Matériau de la gaine de câble | Zone de la livraison du système à sens unique | Finition du raccordement électrique | Classe de protection du matériel | Réflecteur inclus dans la zone de la livraison | Distance de détection max. (mm) | Portée du champ de protection (m) | Distance min. du réflecteur (mm) | Distance de commutation assignée (mm) | Numéro AWG | Spot lumineux (mm²) | Triangulation | Plage de réglage (mm) | Degré de protection (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.10 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 200 | 7 | 20,6 | 11 | Commutation foncée | - | 200 | - | - | Câble avec connecteur | Classe de protection 0 | non | 200 | 0,2 | 30 | 200 | - | - | - | - | Autre |
Loading...
Type | Capteur photoélectrique | Source lumineuse | LED rouge | Température ambiante d'utilisation(°C) | −25::55 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante d'utilisation(%) | 35::85 | Structure de protection | IP67 | Tension d'alimentation(V) | 10,8–26,4VCC |
Temporisateur | non | Temps de réponse (mode standard)(ms) | 1 | Classe de laser | Sans |
Matériau de la surface optique | Plastique | Matériau du boîtier/corps | Plastique | Finition de la sortie de commutation | PNP |
Procédé de réglage | Autre | Finition de la fonction de commutation | Autre | Type de lumière | Umière rouge non polarisée |
Type de construction du boîtier | Cubique | Sortie analogique -10 V ... +10 V | non | Message avant défaillance | non |
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | 0 | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | 1 | Courant de sortie max.(mA) | 50 |
Fréquence de commutation(Hz) | 1000 | Longueur d'onde du capteur(nm) | 650 | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Autre |
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans | Avec interface de communication CANOpen | non |
Avec interface de communication INTERBUS | non | Avec interface de communication AS-Interface | non | Avec interface de communication PROFIBUS | non |
Avec interface de communication SSI | non | Avec blocage du redémarrage | non | Avec interface de communication RS-232 | non |
Sortie analogique 0 mA ... 20 mA | non | Avec interface de communication RS-485 | non | Avec autre sortie analogique | non |
Avec interface de communication Ethernet | non | Avec interface de communication RS-422 | non | Adapté aux fonctions de sécurité | non |
Avec interface de communication analogique | non | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | non | Avec interface de communication DeviceNet | non |
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA | non | Avec interface de communication SSD | non | Sortie analogique 0 V ... 10 V | non |
Nombre de sorties retardées protégées | 0 | Nombre de sorties de semiconducteur protégées | 0 | Type de sécurité selon IEC 61496-1 | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur photoélectrique carré miniature dans un boîtier en plastique [E3T], le numéro d'article est le suivant: E3T-SR44-M5J 0.3M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3T-SR44-M5J 0.3M.
Configurer
Propriétés de base
Angle d'ouverture(°)
Matériau de la gaine de câble
Zone de la livraison du système à sens unique
Numéro AWG
Spot lumineux(mm²)
Triangulation
Plage de réglage(mm)
Distance de détection [classification](mm)
Largeur de tête maximale(mm)
Hauteur de tête maximale(mm)
Taille de tête maximale, profondeur(mm)
Mode de fonctionnement
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Finition du raccordement électrique
Classe de protection du matériel
Réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Distance de détection max.(mm)
Portée du champ de protection(m)
Distance min. du réflecteur(mm)
Distance de commutation assignée(mm)
Degré de protection (NEMA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E3T-FL24 2M |
E3T-FT14-M5J 0.3M |
E3T-SL13-M5J 0.3M |
E3T-SL23-M5J 0.3M |
E3T-ST13-M5J 0.3M |
E3T-ST14-M5J 0.3M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance de détection [classification] (mm) | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Mode de fonctionnement | Angle d'ouverture (°) | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | Matériau de la gaine de câble | Zone de la livraison du système à sens unique | Finition du raccordement électrique | Classe de protection du matériel | Réflecteur inclus dans la zone de la livraison | Distance de détection max. (mm) | Portée du champ de protection (m) | Distance min. du réflecteur (mm) | Distance de commutation assignée (mm) | Numéro AWG | Spot lumineux (mm²) | Triangulation | Plage de réglage (mm) | Degré de protection (NEMA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.60 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 30 | 12 | 20,8 | 3,5 | Commutation foncée | - | 1 - 30 | Polychlorure de vinyle (PVC) | - | Câble | Classe de protection 0 | non | 30 | 0,03 | - | 30 | 27 | - | Suppression de l'arrière-plan | 1 - 30 | - | ||
202.10 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 500 | 12 | 15,8 | 3,5 | Commutation foncée | 25 | 500 | Polychlorure de vinyle (PVC) | Émetteur et récepteur | Câble avec connecteur | Classe de protection 3 | non | 500 | 0,5 | - | 500 | 27 | - | - | - | Autre | ||
161.00 € | 5 | 3 jours | Jusqu'à 20 | 7 | 20,6 | 11 | Commutation claire | - | 5 - 15 | Polychlorure de vinyle (PVC) | - | Câble avec connecteur | Classe de protection 0 | non | 15 | 0,015 | - | 15 | 27 | - | Suppression de l'arrière-plan | 5 - 15 | - | ||
161.00 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 20 | 7 | 20,6 | 11 | Commutation claire | - | 5 - 30 | Polychlorure de vinyle (PVC) | - | Câble avec connecteur | Classe de protection 0 | non | 30 | 0,03 | - | 30 | - | 0,018 | Suppression de l'arrière-plan | 5 - 30 | - | ||
268.70 € | 5 | 3 jours | Jusqu'à 1000 | 7 | 14,6 | 9,5 | Commutation claire | 20 | 1000 | Polychlorure de vinyle (PVC) | Émetteur et récepteur | Câble avec connecteur | Classe de protection 0 | non | 1000 | 1 | - | 1000 | - | - | - | - | Autre | ||
268.70 € | 5 | 3 jours | Jusqu'à 1000 | 7 | 14,6 | 9,5 | Commutation foncée | 20 | 1000 | Polychlorure de vinyle (PVC) | Émetteur et récepteur | Câble avec connecteur | Classe de protection 0 | non | 1000 | 1 | - | 1000 | - | - | - | - | Autre |