Têtes de capteurs à fibres pour la détection de précision [E32]

Têtes de capteurs à fibres pour la détection de précision [E32]
La plus haute précision dans la conception et la fabrication des fibres et lentilles focales garantissent la plus haute précision de faisceau et de spot lumineux, ce qui permet de détecter des objets très petits et des différences de hauteur de moins de 100 μm.
• Fibres coaxiales avec lentilles focales pour diamètres de spot de 100 μm
• Modèles barrage avec faisceau fortement focalisé et alignement d'axe optique précis
• Modèles à réflexion limitée pour la détection de différences de hauteur de moins de 100 μm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E32-EC31 6M

Référence pièce
E32-EC31 6M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

129.50 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur à fibres Température ambiante d'utilisation(°C) -20::60 Structure de protection IP67
Temporisateur non Classe de laser Autre Matériau de la gaine de câble Autre
Finition du raccordement électrique Autre Classe de protection du matériel Classe de protection 0 Matériau du boîtier/corps Laiton
Finition de la sortie de commutation Autre Procédé de réglage Autre Finition de la fonction de commutation Programmable/configurable
Type de lumière Umière rouge non polarisée Type de construction du boîtier Cylindre, filetage Sortie analogique -10 V ... +10 V non
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0 Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 0 Diamètre du capteur(mm) 3
Matériau du cœur de fibre optique Plastique Portée de détection nominale(mm) 220 Indication Autre
Type de tension Autre Sortie analogique 0 mA ... 20 mA non Sortie analogique 4 mA ... 20 mA non
Sortie analogique 0 V ... 10 V non Avec fonction de masquage non

Vous vous trouvez sur la page de Têtes de capteurs à fibres pour la détection de précision [E32], le numéro d'article est le suivant: E32-EC31 6M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E32-EC31 6M.

Assistance technique