Référence fabricant: E3NX-MA8
Marque: OMRON
Prix: 422.80 €
Délai de livraison: 3 jours
Finition du raccordement électrique: Câble avec connecteur
Finition de la sortie de commutation: PNP
Longueur de l'amplificateur: 75,3 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E3NX-MA8
Référence pièce
|
---|
E3NX-MA8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition du raccordement électrique | Finition de la sortie de commutation | Longueur de l'amplificateur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
422.80 € | 1 | 3 jours | Câble avec connecteur | PNP | 75,3 |
Loading...
Type | Capteur à fibres intelligent (amplificateur) | Température ambiante d'utilisation(°C) | -25::55 | Structure de protection | IP50 |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation(V) | VCC 10-30 | Temporisateur | oui | Classe de laser | Autre |
Matériau de la gaine de câble | Polychlorure de vinyle (PVC) | Classe de protection du matériel | Classe de protection 3 | Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Procédé de réglage | Autre | Finition de la fonction de commutation | Programmable/configurable | Type de lumière | Lumière rouge polarisée |
Type de construction du boîtier | Cubique | Sortie analogique -10 V ... +10 V | non | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | 2 |
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | 0 | Courant de sortie max.(mA) | 100 | Fréquence de commutation(Hz) | 5000 |
Numéro AWG | 24 | Matériau du cœur de fibre optique | Plastique | Courant à vide(mA) | 0,1 |
Indication | Numérique | Largeur de l'amplificateur(mm) | 10 | Hauteur de l'amplificateur(mm) | 33,5 |
Type de tension | DC | Sortie analogique 0 mA ... 20 mA | non | Sortie analogique 4 mA ... 20 mA | non |
Sortie analogique 0 V ... 10 V | non | Avec fonction de masquage | non |
Vous vous trouvez sur la page de Amplificateurs à fibre intelligents [E3NX-MA], le numéro d'article est le suivant: E3NX-MA8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3NX-MA8.
Configurer
Propriétés de base
Finition du raccordement électrique
Finition de la sortie de commutation
Longueur de l'amplificateur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E3NX-MA11 2M |
E3NX-MA41 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Finition du raccordement électrique | Finition de la sortie de commutation | Longueur de l'amplificateur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
431.20 € | 1 | 3 jours | Câble | NPN | 71,8 | ||
431.20 € | 1 | 3 jours | Câble | PNP | 71,8 |