Supports de montage pour capteurs série E3AS-HL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E39-E19
E39-L221
E39-L222
E39-L223
E39-L224
E39-L231
E39-L232
E39-L234
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur maximale
(mm)
Hauteur maximale
(mm)
Profondeur maximale
(mm)
Matériau Méthode de connexion de câble applicable Type d'accessoire

45.72 €

1 3 jours 123215,9-Connecteur M8 / Connecteur Smartclick pré-câblé M12 / PrécâbléAutre

13.93 €

1 3 jours 3958,225SUS304Connecteur Smartclick pré-câblé M12 / PrécâbléÉtrier de montage

18.45 €

1 3 jours 40,590,225SUS304Connecteur Smartclick pré-câblé M12 / PrécâbléÉtrier de montage

15.78 €

1 3 jours 545324SUS304Connecteur M8 / Connecteur Smartclick pré-câblé M12 / PrécâbléÉtrier de montage

19.65 €

1 3 jours 5860,136SUS304Connecteur Smartclick pré-câblé M12 / PrécâbléÉtrier de montage

17.60 €

1 3 jours 3979,225SUS304Connecteur M8 Étrier de montage

24.57 €

1 3 jours 40,5107 23,5SUS304Connecteur M8 Étrier de montage

25.33 €

1 3 jours 5881,136SUS304Connecteur M8 Étrier de montage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capteurs applicables Série E3AS-HL

Assistance technique