Capteur de mesure, têtes de capteur [ZS-L]

Capteur de mesure, têtes de capteur [ZS-L]
Capteurs standard les mieux adaptés à une variété de mesures de déplacement de haute précision, y compris la détection ponctuelle, la détection à large portée et la détection à longue distance.
• Formes de faisceau
Sélection de faisceaux ponctuels et linéaires.
• Large gamme de produits
Modèles à longue, moyenne et courte portée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZS-LD200 2M

Référence pièce
ZS-LD200 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4,250.17 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de connexion Câble avec connecteur Température ambiante de fonctionnement(°C) 0 - 50 Classe de laser Classe 2
Largeur du capteur(mm) 65 Hauteur du capteur(mm) 65 Longueur du capteur(mm) 35
Matériau du boîtier/corps Aluminium Type de tension DC Tension d'alimentation(V) 21,6 - 26,4
Courant de sortie max.(mA) 50 Finition de la solution analogique Autre Plage de mesure de la longueur(mm) 150 - 250
Finition de la fonction de commutation Autre Finition de la sortie de commutation Autre Fonction de touche Commutation claire/foncée
Principe d'échantillonnage Système de réflexion Procédé de mesure de distance optique Autre Type de lumière Diode laser, lumière rouge
Spot lumineux(mm²) 0,09 Fréquence de commutation(Hz) 9000 Écart de linéarité relatif(%) 0,1
Précision de répétition relative(%) 0,0025 Résolution géométrique(mm) 0,005 Taux de transfert de sortie(Hz) 9000
Procédé de réglage Teach-In Matériau de la gaine de câble Polychlorure de vinyle (PVC) Matériau de la surface optique Verre
Standard pour interfaces Autre Type de construction du boîtier Cubique Degré de protection (NEMA) Autre
Indice de protection (IP) IP67 Message avant défaillance non Avec fonction temporelle non
Classe de protection du matériel Classe de protection 3 Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans

Vous vous trouvez sur la page de Capteur de mesure, têtes de capteur [ZS-L], le numéro d'article est le suivant: ZS-LD200 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZS-LD200 2M.

Assistance technique