Capteur intelligent, capteur laser avec amplificateur intégré [ZX1]

Capteur intelligent, capteur laser avec amplificateur intégré [ZX1]
Le meilleur des performances pour une productivité optimisée
• Mesure stable des objets quelle que soit la surface
• Performances de pointe en termes de précision et de rapidité
• Taille compacte pour un montage rapide
• Plage de mesure optimisée
• Configuration simple en un seul bouton, réglage intelligent
• Mesure fiable dans les environnements hostiles
• Écran intégré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZX1-LD50A81 5M
ZX1-LD50A86 0.5M
ZX1-LD100A86 0.5M
ZX1-LD300A61L 2M
ZX1-LD300A66 0.5M
ZX1-LD600A81 10M
ZX1-LD600A81L 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de connexion Classe de laser Largeur du capteur
(mm)
Hauteur du capteur
(mm)
Longueur du capteur
(mm)
Plage de mesure de la longueur
(mm)
Finition de la sortie de commutation Spot lumineux
(mm²)
Écart de linéarité relatif
(%)
Précision de répétition relative
(%)
Résolution géométrique
(mm)

1,381.33 €

1 3 jours CâbleClasse 224,152,54940 - 60PNP0,020,30,0040,002

1,517.83 €

1 3 jours Câble avec connecteurClasse 224,152,54940 - 60PNP0,020,30,0040,002

1,517.83 €

1 3 jours Câble avec connecteurClasse 224,152,54965 - 135PNP0,090,30,0070,007

1,125.83 €

1 3 jours CâbleClasse 127,26652150 - 450NPN0,210,50,010,03

1,517.83 €

1 3 jours Câble avec connecteurClasse 227,26652150 - 450NPN0,210,50,010,03

1,478.17 €

1 3 jours CâbleClasse 227,26652200 - 1000PNP0,2510,0130,08

1,325.33 €

1 3 jours CâbleClasse 127,26652200 - 1000PNP0,2510,0130,08

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante de fonctionnement(°C) -10 - 55 Matériau du boîtier/corps Plastique Type de tension DC
Tension d'alimentation(V) 10 - 30 Courant de sortie max.(mA) 100 Finition de la solution analogique 4 mA ... 20 mA
Finition de la fonction de commutation Programmable/configurable Fonction de touche Commutation claire Principe d'échantillonnage Système de réflexion
Procédé de mesure de distance optique Triangulation Type de lumière Diode laser, lumière rouge Fréquence de commutation(Hz) 500
Taux de transfert de sortie(Hz) 500 Procédé de réglage Teach-In Matériau de la gaine de câble Polychlorure de vinyle (PVC)
Matériau de la surface optique Verre Numéro AWG 26 Standard pour interfaces Analogique
Type de construction du boîtier Cubique Degré de protection (NEMA) Autre Indice de protection (IP) IP67
Message avant défaillance non Avec fonction temporelle oui Classe de protection du matériel Classe de protection 3
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans

Assistance technique