Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R88D-1SN06F-ECT |
R88D-1SN10F-ECT |
R88D-1SN15F-ECT |
R88D-1SN20F-ECT |
R88D-1SN30F-ECT |
R88D-1SN55F-ECT |
R88D-1SN75F-ECT |
R88D-1SN150F-ECT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant de fonctionnement nominal Ie (A) | |
---|---|---|---|---|---|
1,959.25 € | 1 | 3 jours | 2,4 - 2,4 | ||
2,100.92 € | 1 | 3 jours | 3,1 - 3,1 | ||
2,171.75 € | 1 | 3 jours | 4,3 - 4,3 | ||
2,644.92 € | 1 | 3 jours | 6,4 - 6,4 | ||
2,877.25 € | 1 | 3 jours | 8,4 - 8,4 | ||
4,395.92 € | 1 | 3 jours | 16 - 16 | ||
7,812.92 € | 1 | 3 jours | 23 - 23 | ||
12,459.58 € | 1 | 3 jours | 40 - 40 |
Loading...
Type | Unité de commande | Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) | 21,6 - 26,4 | Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz(V) | 323 - 504 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz(V) | 323 - 504 | Nombre de sorties électroniques | 8 | Nombre d'entrées numériques | 8 |
Fréquence de fonctionnement nominale(Hz) | 50 - 60 | Degré de protection (NEMA) | Autre | Indice de protection (IP) | IP20 |
Type d'interface | Autre | Finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande | Autre | Type de technique de raccordement | Autre |
Module de détection de courant | non | Entrée pour détection de défauts de mise à la terre | non | Entrée du capteur de température analogique | non |
Entrée pour raccordement à un thermistor | non | Module de détection de la tension | non | Nombre de sorties analogiques | 0 |
Nombre de sorties, avec contact | 0 | Nombre d'entrées analogiques | 0 | Fonction de commutation | Bistable |
Configurer
Propriétés de base
Courant de fonctionnement nominal Ie(A)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles