Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension assignée (V) | Calibre/courant nominal assigné (In) (A) | Couple de rotation nominal (Nm) | Puissance nominale à fréquence assignée (kW) | Vitesse de rotation assignée à fréquence assignée (1/min) | Taille de cadre conformément à IEC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,378.75 € | 1 | 3 jours | 400 | 3 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
2,868.75 € | 1 | 3 jours | 400 | 3 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
3,006.17 € | 1 | 3 jours | 230 | 5,2 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
2,399.83 € | 1 | 3 jours | 230 | 5,2 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
3,166.25 € | 1 | 3 jours | 230 | 5,2 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
2,527.33 € | 1 | 3 jours | 230 | 5,2 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
3,785.33 € | 1 | 3 jours | 400 | 4,5 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
3,122.33 € | 1 | 3 jours | 400 | 4,5 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
3,554.42 € | 1 | 3 jours | 230 | 8,8 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
2,824.83 € | 1 | 3 jours | 230 | 8,8 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
3,741.42 € | 1 | 3 jours | 230 | 8,8 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
2,973.58 € | 1 | 3 jours | 230 | 8,8 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
4,319.42 € | 1 | 3 jours | 400 | 6,3 | 6,37 | 2 | 3000 | 100 | ||
3,677.67 € | 1 | 3 jours | 400 | 6,3 | 6,37 | 2 | 3000 | 100 | ||
5,087.25 € | 1 | 3 jours | 400 | 8,7 | 9,55 | 3 | 3000 | 130 | ||
4,190.50 € | 1 | 3 jours | 400 | 8,7 | 9,55 | 3 | 3000 | 130 | ||
6,128.50 € | 1 | 3 jours | 400 | 12,8 | 12,7 | 4 | 3000 | 130 | ||
5,100.00 € | 1 | 3 jours | 400 | 12,8 | 12,7 | 4 | 3000 | 130 | ||
7,550.83 € | 1 | 3 jours | 400 | 13,6 | 15,9 | 5 | 3000 | 130 | ||
6,506.75 € | 1 | 3 jours | 400 | 13,6 | 15,9 | 5 | 3000 | 130 | ||
3,251.25 € | 1 | 3 jours | 400 | 3 | 2,39 | 0,75 | 3000 | 100 | ||
2,824.83 € | 1 | 3 jours | 400 | 3 | 2,39 | 0,75 | 3000 | 100 | ||
1,905.42 € | 1 | 3 jours | 230 | 0,67 | 0,159 | 0,05 | 3000 | 40 | ||
1,555.50 € | 1 | 3 jours | 230 | 0,67 | 0,159 | 0,05 | 3000 | 40 | ||
2,759.67 € | 1 | 3 jours | 400 | 2,9 | 4,77 | 1 | 2000 | 130 | ||
1,991.83 € | 1 | 3 jours | 400 | 2,9 | 4,77 | 1 | 2000 | 130 | ||
2,858.83 € | 1 | 3 jours | 230 | 5,2 | 4,77 | 1 | 2000 | 130 | ||
2,125.00 € | 1 | 3 jours | 230 | 5,2 | 4,77 | 1 | 2000 | 130 | ||
3,089.75 € | 1 | 3 jours | 400 | 4,1 | 7,16 | 1,5 | 2000 | 130 | ||
2,324.75 € | 1 | 3 jours | 400 | 4,1 | 7,16 | 1,5 | 2000 | 130 | ||
2,966.50 € | 1 | 3 jours | 230 | 8,6 | 7,16 | 1,5 | 2000 | 130 | ||
2,235.50 € | 1 | 3 jours | 230 | 8,6 | 7,16 | 1,5 | 2000 | 130 | ||
3,122.33 € | 1 | 3 jours | 230 | 8,6 | 7,16 | 1,5 | 2000 | 130 | ||
4,789.75 € | 1 | 3 jours | 400 | 7,1 | 19,1 | 2 | 1000 | 180 | ||
4,019.08 € | 1 | 3 jours | 400 | 7,1 | 19,1 | 2 | 1000 | 180 | ||
3,434.00 € | 1 | 3 jours | 400 | 5,7 | 9,55 | 2 | 2000 | 130 | ||
2,673.25 € | 1 | 3 jours | 400 | 5,7 | 9,55 | 2 | 2000 | 130 | ||
5,920.25 € | 1 | 57 jours | 400 | 10,6 | 28,7 | 3 | 1000 | 180 | ||
5,160.92 € | 1 | 3 jours | 400 | 10,6 | 28,7 | 3 | 1000 | 180 | ||
3,894.42 € | 1 | 3 jours | 400 | 8,6 | 14,3 | 3 | 2000 | 130 | ||
3,133.67 € | 1 | 3 jours | 400 | 8,6 | 14,3 | 3 | 2000 | 130 | ||
4,822.33 € | 1 | 3 jours | 400 | 12,8 | 25,5 | 4 | 1500 | 180 | ||
3,781.08 € | 1 | 3 jours | 400 | 12,8 | 25,5 | 4 | 1500 | 180 | ||
5,294.08 € | 1 | 3 jours | 400 | 14 | 35 | 5,5 | 1500 | 180 | ||
4,254.25 € | 1 | 3 jours | 400 | 14 | 35 | 5,5 | 1500 | 180 | ||
8,698.33 € | 1 | 3 jours | 400 | 22 | 47,8 | 7,5 | 1500 | 180 | ||
7,664.17 € | 1 | 3 jours | 400 | 22 | 47,8 | 7,5 | 1500 | 180 | ||
10,809.17 € | 1 | 3 jours | 400 | 31,4 | 70 | 11 | 1500 | 220 | ||
8,939.17 € | 1 | 3 jours | 400 | 31,4 | 70 | 11 | 1500 | 220 | ||
13,167.92 € | 1 | 3 jours | 400 | 33,3 | 95,5 | 15 | 1500 | 220 | ||
11,305.00 € | 1 | 3 jours | 400 | 33,3 | 95,5 | 15 | 1500 | 220 | ||
1,661.75 € | 1 | 3 jours | 230 | 0,84 | 0,318 | 0,1 | 3000 | 40 | ||
1,207.72 € | 1 | 3 jours | 230 | 0,84 | 0,318 | 0,1 | 3000 | 40 | ||
2,078.25 € | 1 | 3 jours | 230 | 0,84 | 0,318 | 0,1 | 3000 | 40 | ||
1,765.17 € | 1 | 3 jours | 230 | 1,5 | 0,637 | 0,2 | 3000 | 60 | ||
1,292.00 € | 1 | 3 jours | 230 | 1,5 | 0,637 | 0,2 | 3000 | 60 | ||
2,416.83 € | 1 | 3 jours | 400 | 1,1 | 1,91 | 0,4 | 2000 | 100 | ||
1,753.83 € | 1 | 3 jours | 400 | 1,1 | 1,91 | 0,4 | 2000 | 100 | ||
2,040.00 € | 1 | 3 jours | 230 | 2,5 | 1,27 | 0,4 | 3000 | 60 | ||
1,508.75 € | 1 | 3 jours | 230 | 2,5 | 1,27 | 0,4 | 3000 | 60 |
Loading...
Type | Moteur | Type de tension | AC | Nombre de phases | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Fréquence de fonctionnement nominale(Hz) | 50 - 60 | Température de fonctionnement(°C) | 0 - 40 | Degré de protection (NEMA) | Autre |
Indice de protection (IP) | IP67 | Classe d'efficacité du moteur | Autre | Palier | Autre |
Modèle | Autre | Isolation à imprégnation globale | Sans | Avec résistance à coefficient de température positif | non |
Avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD) | non | Avec protection contre la condensation | non | Adapté à la régulation de fréquence | non |
Capacité de surcharge | non | Sécurité intrinsèque | Sans | Classe d'isolation selon IEC | F |
Cycle de sollicitation | S1 | Méthode de refroidissement | Air | Finition du bout d'arbre | Clavette parallèle |
Type de construction | IM 3001 (B5) |
Configurer
Propriétés de base
Tension assignée(V)
Calibre/courant nominal assigné (In)(A)
Couple de rotation nominal(Nm)
Puissance nominale à fréquence assignée(kW)
Vitesse de rotation assignée à fréquence assignée(1/min)
Taille de cadre conformément à IEC(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles