Capteur de proximité cylindrique [E2B]

Capteur de proximité cylindrique [E2B]
La solution idéale pour les environnements industriels standard
Grâce à sa conception simple et au processus de production Omron « hot melt » innovant, le capteur E2B offre un très haut niveau de fiabilité et un rapport qualité/prix imbattable.
• Indicateur toujours visible
• Numéro de série imprimé au laser
• Résistance aux vibrations et aux chocs : IEC 60947-5-2 (10 - 55 Hz)
• Température de fonctionnement : -25 à 70°C
• Étanchéité : IP67

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2B-M12KN05-M1-B1
E2B-M12KN05-M1-B2
E2B-M12KN05-WP-B1 2M
E2B-M12KN05-WP-C1 2M
E2B-M12KN08-M1-B1
E2B-M12KN08-M1-B1-20
E2B-M12KN08-M1-B2
E2B-M12KN08-M1-C1
E2B-M12KN08-WP-B1 2M
E2B-M12KN08-WP-B1 5M
E2B-M12KN08-WP-B2 2M
E2B-M12KN08-WP-C1 2M
E2B-M12KS02-M1-B1
E2B-M12KS02-M1-B2
E2B-M12KS02-WP-B1 2M
E2B-M12KS02-WP-C1 2M
E2B-M12KS04-M1-B1
E2B-M12KS04-M1-B1-20
E2B-M12KS04-M1-B2
E2B-M12KS04-M1-C1
E2B-M12KS04-M1-C2
E2B-M12KS04-WP-B1 2M
E2B-M12KS04-WP-B1 5M
E2B-M12KS04-WP-B2 2M
E2B-M12KS04-WP-B2 5M
E2B-M12KS04-WP-C1 2M
E2B-M12KS04-WP-C2 2M
E2B-M12LN05-M1-B1
E2B-M12LN08-M1-B1
E2B-M12LN08-M1-B2
E2B-M12LN08-M1-C1
E2B-M12LN08-WP-B1 2M
E2B-M12LN08-WP-B2 2M
E2B-M12LN08-WP-C1 2M
E2B-M12LS02-M1-B1
E2B-M12LS02-WP-B1 2M
E2B-M12LS04-M1-B1
E2B-M12LS04-M1-B1-20
E2B-M12LS04-M1-B2
E2B-M12LS04-M1-C1
E2B-M12LS04-WP-B1 2M
E2B-M12LS04-WP-B1 5M
E2B-M12LS04-WP-B2 2M
E2B-M12LS04-WP-C1 2M
E2B-M18KN10-M1-B1
E2B-M18KN10-WP-B1 2M
E2B-M18KN16-M1-B1
E2B-M18KN16-M1-B1-20
E2B-M18KN16-M1-B2
E2B-M18KN16-M1-C1
E2B-M18KN16-WP-B1 2M
E2B-M18KN16-WP-B2 2M
E2B-M18KN16-WP-C1 2M
E2B-M18KS05-M1-B1
E2B-M18KS05-M1-B2
E2B-M18KS05-WP-B1 2M
E2B-M18KS08-M1-B1
E2B-M18KS08-M1-B1-20
E2B-M18KS08-M1-B2
E2B-M18KS08-M1-C1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1
(mm)
Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur Finition du raccordement électrique Revêtement du boîtier Finition de la sortie de commutation Finition de la fonction de commutation Possibilité de mise en cascade Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Diamètre du capteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Immunité au brouillage contre les champs magnétiques SIL conformément à IEC 61508 Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Résistant à l'épreuve de la pression Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées

35.95 €

1 3 jours 550,1 à 6051Non platConnecteur M12AutrePNPContact à fermetureoui11280012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

35.95 €

1 3 jours 550,1 à 6051Non platConnecteur M12AutrePNPContact à ouverturenon11280012 - 24-SansSansSansnonnon000

35.95 €

1 3 jours 540,1 à 5047Non platCâbleAutrePNPContact à fermetureoui11280012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

35.95 €

1 3 jours 540,1 à 5047Non platCâbleNickeléNPNContact à fermeturenon11280012 - 24-SansSansSansnonnon000

39.02 €

1 3 jours 850,1 à 6051Non platConnecteur M12AutrePNPContact à fermetureoui11280012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

312.50 €

1 3 jours 870,1–200Non platConnecteur M12NickeléPNPContact à fermeturenon112100012 - 24Résistant aux champs magnétiques continusSansSansSansnonnon111

39.02 €

1 3 jours 850,1 à 6051Non platConnecteur M12AutrePNPContact à ouvertureoui11280012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

39.02 €

1 3 jours 850,1 à 6051Non platConnecteur M12AutreNPNContact à fermetureoui11280012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

39.02 €

1 3 jours 840,1 à 5047Non platCâbleAutrePNPContact à fermetureoui11280012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

42.08 €

1 3 jours 840,1 à 5047Non platCâbleAutrePNPContact à fermetureoui11280012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

39.02 €

1 3 jours 840,1 à 5047Non platCâbleAutrePNPContact à ouvertureoui11280012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

39.02 €

1 3 jours 840,1 à 5047Non platCâbleAutreNPNContact à fermetureoui11280012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

35.95 €

1 3 jours 250,1 à 6051PlanConnecteur M12AutrePNPContact à fermetureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

35.95 €

40 3 jours 250,1 à 6051PlanConnecteur M12AutrePNPContact à ouvertureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

35.95 €

1 3 jours 240,1 à 5047PlanCâbleAutrePNPContact à fermetureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

35.95 €

1 3 jours 240,1 à 5047PlanCâbleAutreNPNContact à fermetureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

39.02 €

1 3 jours 450,1 à 6051PlanConnecteur M12AutrePNPContact à fermetureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

312.50 €

1 3 jours 450,1 à 6051PlanConnecteur M12AutrePNPContact à fermetureoui118100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

39.02 €

1 3 jours 450,1 à 6051PlanConnecteur M12AutrePNPContact à ouvertureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

39.02 €

1 3 jours 450,1 à 6051PlanConnecteur M12AutreNPNContact à fermetureoui112100012 - 24Résistant aux champs magnétiques continus et alternatifsSansSansNiveau anonnon000

39.02 €

1 3 jours 450,1 à 6051PlanConnecteur M12AutreNPNContact à ouvertureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

39.02 €

1 3 jours 440,1 à 5047PlanCâbleAutrePNPContact à fermetureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

42.08 €

1 3 jours 440,1 à 5047PlanCâbleAutrePNPContact à fermetureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

39.02 €

1 3 jours 440,1 à 5047PlanCâbleAutrePNPContact à ouvertureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

42.08 €

1 3 jours 440,1 à 5047PlanCâbleAutrePNPContact à ouvertureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

39.02 €

1 3 jours 440,1 à 5047PlanCâbleAutreNPNContact à fermetureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

39.02 €

1 3 jours 440,1 à 5047PlanCâbleAutreNPNContact à ouvertureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

37.67 €

1 3 jours 570,1–74Non platConnecteur M12NickeléPNPContact à fermeturenon11280010 - 30Résistant aux champs magnétiques continus et alternatifsSansSansSansnonnon101

40.88 €

1 3 jours 870,1–74PlanConnecteur M12AutrePNPContact à fermetureoui11280012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

40.88 €

1 3 jours 870,1–74PlanConnecteur M12AutrePNPContact à ouvertureoui11280012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

40.88 €

1 3 jours 870,1–74PlanConnecteur 7/8 pouceAutreNPNContact à fermetureoui11280012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

40.88 €

1 3 jours 860,1 à 7070PlanCâbleAutrePNPContact à fermetureoui11280012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

40.88 €

1 3 jours 860,1 à 7070Non platCâbleNickeléPNPContact à ouvertureoui11280010 - 30-SansSansSansnonnon000

40.88 €

1 3 jours 860,1 à 7070PlanCâbleAutreNPNContact à fermetureoui11280012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

37.67 €

1 3 jours 270,1–74PlanConnecteur M12AutrePNPContact à fermetureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

37.67 €

1 3 jours 260,1 à 7070Quasi-planCâbleNickeléPNPContact à fermeturenon112100010 - 30-SansSansSansnonnon000

40.88 €

1 3 jours 470,1–74PlanConnecteur M12AutrePNPContact à fermetureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

312.50 €

1 3 jours 470,1–74PlanConnecteur M12AutrePNPContact à fermetureoui118100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

40.88 €

1 3 jours 470,1–74PlanConnecteur M12AutrePNPContact à ouvertureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

40.88 €

1 3 jours 470,1–74PlanConnecteur M12AutreNPNContact à fermetureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

40.88 €

1 3 jours 460,1 à 7070PlanCâbleAutrePNPContact à fermetureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

44.07 €

1 3 jours 460,1 à 7070PlanCâbleAutrePNPContact à fermetureoui118100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

40.88 €

1 3 jours 460,1 à 7070PlanCâbleAutrePNPContact à ouvertureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

40.88 €

50 3 jours 460,1 à 7070PlanCâbleAutreNPNContact à fermetureoui112100012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

40.55 €

1 3 jours 1050,1 à 6059Non platConnecteur M12AutrePNPContact à fermetureoui11840012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

40.55 €

1 3 jours 1050,1 à 6056Non platCâbleAutrePNPContact à fermeture--1840012 - 24--Sans---000

43.77 €

1 3 jours 1650,1 à 6059PlanConnecteur M12AutrePNPContact à fermetureoui11840012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

374.90 €

1 3 jours 1670,1–200Non platConnecteur M12NickeléPNPContact à fermeturenon11840012 - 24Résistant aux champs magnétiques continusSansSansSansnonnon111

43.77 €

1 3 jours 1650,1 à 6059PlanConnecteur M12AutrePNPContact à ouvertureoui11840012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

43.77 €

1 3 jours 1650,1 à 6059PlanConnecteur M12AutreNPNContact à fermetureoui11840012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

43.77 €

1 3 jours 1650,1 à 6056PlanCâbleAutrePNPContact à fermetureoui11850012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

43.77 €

1 3 jours 1650,1 à 6056PlanCâbleAutrePNPContact à ouvertureoui11840012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

43.77 €

1 3 jours 1650,1 à 6056Non platCâbleNickeléNPNContact à fermetureoui11840012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

40.55 €

1 3 jours 550,1 à 6059PlanConnecteur M12AutrePNPContact à fermetureoui11850012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

40.55 €

1 3 jours 550,1 à 6059PlanConnecteur M12NickeléPNPContact à ouverturenon11850012 - 24-SansSansSansnonnon000

40.55 €

1 3 jours 550,1 à 6056PlanCâbleAutrePNPContact à fermetureoui11850012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

43.77 €

1 3 jours 850,1 à 6059PlanConnecteur M12AutrePNPContact à fermetureoui11850012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

374.90 €

1 3 jours 850,1 à 6059PlanConnecteur M12AutrePNPContact à fermetureoui11850012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

43.77 €

1 3 jours 850,1 à 6059PlanConnecteur M12AutrePNPContact à ouvertureoui11850012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

43.77 €

1 3 jours 850,1 à 6059PlanConnecteur M12AutreNPNContact à fermetureoui11850012 - 24-SansSansNiveau anonnon000

Loading...

Informations de base

Type de tension DC Degré de protection (NEMA) Autre Type d'interface Sans
Type d'activation Cible métallique Type de construction du boîtier Cylindre, filetage Matériau du boîtier/corps Métal
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans Adapté aux fonctions de sécurité non

Assistance technique