Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2E-X4B3D12-M1
Référence pièce
|
---|
E2E-X4B3D12-M1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 (mm) | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Conditions de montage mécaniques du capteur | Finition du raccordement électrique | Revêtement du boîtier | Type d'interface | Finition de la sortie de commutation | Finition de la fonction de commutation | Possibilité de mise en cascade | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | Diamètre du capteur (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | Immunité au brouillage contre les champs magnétiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.70 € | 1 | 3 jours | 4 | 40,1 à 50 | 48 | Quasi-plan | Connecteur M12 | Nickelé | Autre | PNP | Ambivalent | oui | 2 | 12 | 1 | - |
Loading...
Type de tension | DC | Degré de protection (NEMA) | Autre | Type d'activation | Cible métallique |
---|---|---|---|---|---|
Type de construction du boîtier | Cylindre, filetage | Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) | 10 - 30 | Matériau du boîtier/corps | Métal |
SIL conformément à IEC 61508 | Sans | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans | Résistant à l'épreuve de la pression | non |
Adapté aux fonctions de sécurité | non | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | non | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | 0 |
Nombre de sorties retardées protégées | 0 | Nombre de sorties de semiconducteur protégées | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de Proximité, Séries E2E NEXT, le numéro d'article est le suivant: E2E-X4B3D12-M1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2E-X4B3D12-M1.
Configurer
Propriétés de base
Immunité au brouillage contre les champs magnétiques
Distance de détection L1(mm)
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur
Finition du raccordement électrique
Revêtement du boîtier
Type d'interface
Finition de la sortie de commutation
Finition de la fonction de commutation
Possibilité de mise en cascade
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Diamètre du capteur(mm)
Fréquence de commutation(Hz)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E2E-X10B1TL30-M1 |
E2E-X10MB1T12 2M |
E2E-X10MB1T12-M1 |
E2E-X4B3DL12 2M |
E2E-X4B3DL12-M1 |
E2E-X4C112 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance de détection L1 (mm) | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Conditions de montage mécaniques du capteur | Finition du raccordement électrique | Revêtement du boîtier | Type d'interface | Finition de la sortie de commutation | Finition de la fonction de commutation | Possibilité de mise en cascade | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | Diamètre du capteur (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | Immunité au brouillage contre les champs magnétiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.70 € | 1 | 3 jours | 10 | 70,1– | 80 | Plan | Connecteur M12 | Nickelé | Autre | PNP | Contact à fermeture | oui | 1 | 30 | 400 | - | ||
81.20 € | 1 | 3 jours | 10 | 40,1 à 50 | 47,1 | Non plat | Câble | Nickelé | Autre | PNP | Contact à fermeture | oui | 1 | 12 | 400 | - | ||
81.20 € | 1 | 3 jours | 10 | 40,1 à 50 | 48 | Non plat | Connecteur M12 | Nickelé | Autre | PNP | Contact à fermeture | oui | 1 | 12 | 400 | - | ||
74.45 € | 1 | 3 jours | 4 | 60,1 à 70 | 69,1 | Quasi-plan | Câble | Nickelé | Autre | PNP | Ambivalent | oui | 2 | 12 | 1 | - | ||
67.70 € | 1 | 3 jours | 4 | 60,1 à 70 | 70 | Quasi-plan | Connecteur M12 | Nickelé | Autre | PNP | Ambivalent | oui | 2 | 12 | 1 | - | ||
67.70 € | 1 | 3 jours | 4 | 40,1 à 50 | 47,1 | Quasi-plan | Câble | Nickelé | Sans | NPN | Contact à fermeture | oui | 1 | 12 | 1 | - |