Détecteur de Proximité, Séries E2E NEXT (Numéros de référence)

Détecteur de Proximité, Séries E2E NEXT
La détection longue distance empêche les pannes d'installation inopinées
• Distance de détection la plus élevée au monde
• Grâce à sa LED à haute luminosité, l'indicateur est visible n'importe où à 360°.
• 10 secondes suffisent pour remplacer un détecteur de proximité grâce au « e-jig » (support de montage).
• Câbles présentant une résistance à l'huile améliorée pour 2 ans de résistance à l'huile
• Conformité IP69K pour l'étanchéité à l'eau et la résistance au lavage
• Grande variation pour faciliter la sélection du détecteur
• Certification UL et CSA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E2E-X2B1T12-M1

Référence pièce
E2E-X2B1T12-M1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1
(mm)
Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur Finition du raccordement électrique Revêtement du boîtier Type d'interface Finition de la sortie de commutation Finition de la fonction de commutation Possibilité de mise en cascade Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Diamètre du capteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Immunité au brouillage contre les champs magnétiques

67.70 €

1 3 jours 240,1 à 5048PlanConnecteur M12NickeléAutrePNPContact à fermetureoui1121,5-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de tension DC Degré de protection (NEMA) Autre Type d'activation Cible métallique
Type de construction du boîtier Cylindre, filetage Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) 10 - 30 Matériau du boîtier/corps Métal
SIL conformément à IEC 61508 Sans Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Sans Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans Résistant à l'épreuve de la pression non
Adapté aux fonctions de sécurité non Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval non Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0
Nombre de sorties retardées protégées 0 Nombre de sorties de semiconducteur protégées 0

Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de Proximité, Séries E2E NEXT, le numéro d'article est le suivant: E2E-X2B1T12-M1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2E-X2B1T12-M1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E2E-X10B1TL30-M1
E2E-X10MB1T12 2M
E2E-X10MB1T12-M1
E2E-X2B1T8 2M
E2E-X2B1T8 5M
E2E-X2B1T8-M1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1
(mm)
Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur Finition du raccordement électrique Revêtement du boîtier Type d'interface Finition de la sortie de commutation Finition de la fonction de commutation Possibilité de mise en cascade Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Diamètre du capteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Immunité au brouillage contre les champs magnétiques

94.70 €

1 3 jours 1070,1–80PlanConnecteur M12NickeléAutrePNPContact à fermetureoui130400-

81.20 €

1 3 jours 1040,1 à 5047,1Non platCâbleNickeléAutrePNPContact à fermetureoui112400-

81.20 €

1 3 jours 1040,1 à 5048Non platConnecteur M12NickeléAutrePNPContact à fermetureoui112400-

74.45 €

1 3 jours 230,1 à 4037,8PlanCâbleAutreAutrePNPContact à fermetureoui181,5-

78.50 €

1 3 jours 230,1 à 4037,8PlanCâbleAutreAutrePNPContact à fermetureoui181,5-

74.45 €

1 3 jours 240,1 à 5043PlanConnecteur M12AutreAutrePNPContact à fermetureoui181,5-

Assistance technique