Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E2EQ-X3D28 2M |
E2EQ-X3D28-T 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 (mm) | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Conditions de montage mécaniques du capteur | Finition du raccordement électrique | Type d'interface | Finition de la sortie de commutation | Finition de la fonction de commutation | Diamètre du capteur (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.50 € | 1 | 3 jours | 3 | 30,1 à 40 | 37,8 | Quasi-plan | Câble | Sans | 2-fils intégral | Contact à ouverture | 8 | 350 | ||
159.10 € | 1 | 3 jours | 3 | 30,1 à 40 | 37,8 | Quasi-plan | Câble | Sans | 2-fils intégral | Contact à ouverture | 8 | 350 |
Loading...
Normes acquises | CEI | Type de tension | DC | Degré de protection (NEMA) | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Revêtement du boîtier | Autre | Type d'activation | Cible métallique | Type de construction du boîtier | Cylindre, filetage |
Possibilité de mise en cascade | non | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | 1 | Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) | 10 - 30 |
Matériau du boîtier/corps | Métal | SIL conformément à IEC 61508 | Sans | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Sans |
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
Résistant à l'épreuve de la pression | non | Adapté aux fonctions de sécurité | non | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | non |
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | 0 | Nombre de sorties retardées protégées | 0 | Nombre de sorties de semiconducteur protégées | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Distance de détection L1(mm)
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur
Finition du raccordement électrique
Type d'interface
Finition de la sortie de commutation
Finition de la fonction de commutation
Diamètre du capteur(mm)
Fréquence de commutation(Hz)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles