Capteurs de proximité de petit diamètre [E2E]

Capteurs de proximité de petit diamètre [E2E]
Ultra petite taille, mais étonnamment facile à installer!
• Avec l'ajout des tailles de M4, 5,4 dia. et 6,5 dia., du modèle de connecteur non blindé et précâblé et du modèle de connecteur, un total de 108 variations de modèles est disponible.
• La fréquence de réponse à grande vitesse détecte de manière stable les objets en mouvement: 5 kHz max
• Quatre voyants lumineux pour faciliter le positionnement des voyants.
• Des supports de montage spéciaux réduisent le temps et les efforts d'installation.
• Un tube spiralé de protection en acier inoxydable contre la rupture du câble est disponible (M4, M5 uniquement).
• Les modèles sont également disponibles avec des câbles standard de 5 m de long ou avec des câbles robots (résistants à la flexion).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2E-C03SR8-CJ-B1 0.3M
E2E-C06N04-MC-B1
E2E-S04N02-CJ-B1 0.3M
E2E-S05N03-CJ-B1 0.3M
E2E-S05N03-MC-B1
E2E-S05S12-MC-B2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1
(mm)
Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur Revêtement du boîtier Finition de la fonction de commutation Type de construction du boîtier Possibilité de mise en cascade Diamètre du capteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Immunité au brouillage contre les champs magnétiques Niveau de performance selon EN ISO 13849-1

103.40 €

1 3 jours 0,820,1 à 3027,1PlanAutreContact à fermetureCylindre polioui3500012 - 24-Niveau a

95.65 €

1 3 jours 440,1 à 5043,4PlanAutreContact à fermetureCylindre polioui6,5400012 - 24-Niveau a

151.20 €

1 3 jours 230,1 à 4033Non platAutreContact à fermetureCylindre, filetageoui4300012 - 24-Sans

87.90 €

1 3 jours 330,1 à 4031PlanAutreContact à fermetureCylindre polioui5200012 - 24-Niveau a

103.40 €

1 3 jours 340,1 à 5046Non platNickeléContact à fermetureCylindre, filetagenon5200010 - 30Résistant aux champs magnétiques continusSans

63.25 €

1 3 jours 1,240,1 à 5040,1PlanAutreContact à ouvertureCylindre polioui5400012 - 24-Niveau a

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de tension DC Degré de protection (NEMA) Autre Finition du raccordement électrique Connecteur M8
Type d'interface Sans Type d'activation Cible métallique Finition de la sortie de commutation PNP
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 1 Matériau du boîtier/corps Métal SIL conformément à IEC 61508 Sans
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Sans Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans
Résistant à l'épreuve de la pression non Adapté aux fonctions de sécurité non Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval non
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0 Nombre de sorties retardées protégées 0 Nombre de sorties de semiconducteur protégées 0

Assistance technique