Détecteurs de proximité à face métallique [E2EW]

Détecteurs de proximité à face métallique [E2EW]
Détection stable de l'aluminium et du fer
• Boîtier entièrement métallique robuste
• Distance de détection plus longue, jusqu'à quadruplée
• Modèles haut de gamme avec la même distance de détection pour le fer et l'aluminium
• Immunité au champ magnétique sur les modèles haut de gamme
• IO-Link pour les modèles haut de gamme
• Modèles avec revêtement résistant à la soudure disponibles
• Visualisation lisible de l'état, grâce à un indicateur LED haute luminosité visible à 360 °
• Distance de détection de l'impression laser sur la face active pour éviter les erreurs de remplacement
• Modèles à connecteur, câble et cordon spiralé disponibles
• Certification UL et CSA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2EW-QX7B1T12-M1
E2EW-QX12B1T18-M1
E2EW-QX22B1T30-M1
E2EW-X2B112-M1TJ 0.3M
E2EW-X5B118-M1TJ 0.3M
E2EW-X6B1T12-M1
E2EW-X7B1T12-M1
E2EW-X10B1T18-M1TJ 0.3M
E2EW-X10B130-M1TJ 0.3M
E2EW-X12B1T18-M1
E2EW-X12B1T18-M1TJ 0.3M
E2EW-X20B1T30-M1TJ 0.3M
E2EW-X22B1T30-M1
E2EW-X22B1T30-M1TJ 0.3M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur Finition du raccordement électrique Type d'interface Diamètre du capteur
(mm)
Distance de commutation
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)

175.90 €

1 3 jours Jusqu'à 1050,1 à 6054,4Quasi-planConnecteur M12Autre1272

204.10 €

1 3 jours Jusqu'à 2050,1 à 6054,4Quasi-planConnecteur M12Autre18122

218.10 €

1 3 jours Jusqu'à 5050,1 à 6054,4Quasi-planConnecteur M12Autre30222

135.00 €

1 3 jours Jusqu'à 240,1 à 5041,9PlanCâble avec connecteurSans122100

142.10 €

1 3 jours Jusqu'à 540,1 à 5041,9PlanCâble avec connecteurSans18580

147.80 €

1 3 jours Jusqu'à 1050,1 à 6054,4PlanConnecteur M12Autre1262

154.70 €

1 3 jours Jusqu'à 1050,1 à 6054,4Quasi-planConnecteur M12Autre1272

184.70 €

1 3 jours Jusqu'à 1040,1 à 5041,5PlanCâble avec connecteurAutre18102

156.40 €

1 3 jours Jusqu'à 1040,1 à 5041,9PlanCâble avec connecteurSans301040

183.00 €

1 3 jours Jusqu'à 2050,1 à 6054,4Quasi-planConnecteur M12Autre18122

191.90 €

1 3 jours Jusqu'à 2040,1 à 5041,5Quasi-planCâble avec connecteurAutre18122

198.90 €

1 3 jours Jusqu'à 2040,1 à 5041,5PlanCâble avec connecteurAutre30202

196.90 €

1 3 jours Jusqu'à 5050,1 à 6054,4Quasi-planConnecteur M12Autre30222

206.00 €

1 3 jours Jusqu'à 5040,1 à 5041,5Quasi-planCâble avec connecteurAutre30222

Loading...

  1. 1

Informations de base

Normes acquises CEI Structure de protection (CEI) IP67 Type de tension DC
Degré de protection (NEMA) Autre Revêtement du boîtier Autre Type d'activation Cible métallique
Finition de la sortie de commutation PNP Finition de la fonction de commutation Contact à fermeture Type de construction du boîtier Cylindre, filetage
Possibilité de mise en cascade non Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 1 Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) 10 - 30
Immunité au brouillage contre les champs magnétiques Résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs Matériau du boîtier/corps Métal SIL conformément à IEC 61508 Sans
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Sans Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans Résistant à l'épreuve de la pression non Adapté aux fonctions de sécurité non
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval non Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0 Nombre de sorties retardées protégées 0
Nombre de sorties de semiconducteur protégées 0

Assistance technique