Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E2EW-QX7B1T12-M1 |
E2EW-X7B1T12-M1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Conditions de montage mécaniques du capteur | Finition du raccordement électrique | Type d'interface | Diamètre du capteur (mm) | Distance de commutation (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.90 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 10 | 50,1 à 60 | 54,4 | Quasi-plan | Connecteur M12 | Autre | 12 | 7 | 2 | ||
154.70 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 10 | 50,1 à 60 | 54,4 | Quasi-plan | Connecteur M12 | Autre | 12 | 7 | 2 |
Loading...
Normes acquises | CEI | Structure de protection (CEI) | IP67 | Type de tension | DC |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection (NEMA) | Autre | Revêtement du boîtier | Autre | Type d'activation | Cible métallique |
Finition de la sortie de commutation | PNP | Finition de la fonction de commutation | Contact à fermeture | Type de construction du boîtier | Cylindre, filetage |
Possibilité de mise en cascade | non | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | 1 | Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) | 10 - 30 |
Immunité au brouillage contre les champs magnétiques | Résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs | Matériau du boîtier/corps | Métal | SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans |
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans | Résistant à l'épreuve de la pression | non | Adapté aux fonctions de sécurité | non |
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | non | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | 0 | Nombre de sorties retardées protégées | 0 |
Nombre de sorties de semiconducteur protégées | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Distance de détection L1 [classification](mm)
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur
Finition du raccordement électrique
Type d'interface
Diamètre du capteur(mm)
Distance de commutation(mm)
Fréquence de commutation(Hz)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles