Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FH-MT12
Type | Moniteur à écran tactile | Dimension du diamètre extérieur (L × H × P)(mm) | 264 × 322 × 58,5 | Moniteur/taille de moniteur(") | 1024 (V) × 768 (H) |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation | 24 VCC | Température ambiante de fonctionnement(°C) | 0 à 50 | Humidité ambiante de fonctionnement(%) | 20 à 90 % |
Structure de protection | IP65 | Matériau du corps principal | PC/PBT | Zone d'affichage | 12,1 de pouce |
Couleur d'affichage | 16 200 000 couleurs (8 bits/couleur) | Luminosité | 500cd/m 2 (Typ) | Rapport de contraste | 700:1 (Typ) |
Caractéristique | Pour contrôleurs de capteurs FH |
Vous vous trouvez sur la page de Moniteur à écran tactile pour systèmes de vision série FH, le numéro d'article est le suivant: FH-MT12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FH-MT12.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles