Câble Ethernet pour Scanner laser de sécurité OS32C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS32C-ECBL-02M
OS32C-ECBL-05M
OS32C-ECBL-15M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du câble
(m)

318.05 €

1 3 jours 2

422.32 €

1 3 jours 5

600.10 €

1 3 jours 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Douille de protection contre le ployage Enfiché Ignifugé Non Matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 Métal
Construction de câbles 2x2 Couleur de la douille de protection contre le ployage Noir Matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 Plastique
Type de connecteur raccordement 1 M12 Boîtier du connecteur raccordement 2 Autre Indice de protection (IP) IP67
Boîtier du connecteur raccordement 1 IEC 61076-2-101-A1 M12-D Type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(4) Couleur de gaine Bleu
Brochage 1:1 Catégorie 5E Type de câble SF/UTP
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 non Compatible avec une chaîne d'entraînement non Protection du levier d'arrêt oui
Dimension AWG 22

Assistance technique