Câble d'alimentation pour scanner laser de sécurité OS32C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS32C-CBL-03M
OS32C-CBL-10M
OS32C-CBL-20M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du câble
(m)

211.65 €

1 3 jours 3

289.28 €

1 3 jours 10

426.70 €

1 3 jours 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur de la gaine de câble Noir Indice de protection (IP) Autre Type de câble Multiconducteur
Disposition de la rampe de câble, côté boîtier Autre Type de contact à fiche, côté champ Femelle (douille) Matériau de la gaine de câble Polychlorure de vinyle (PVC)
Matériau du revêtement de contact Autre Finition raccordement électrique, côté champ Autre Finition raccordement électrique, côté boîtier Extrémité de ligne libre
Matériau du corps de base de contact Autre Disposition de la rampe de câble, côté champ Autre Réticulé non
Avec affichage LED oui Blindé non Sans halogène non
Tension assignée (Ue)(V) 24 Courant assigné In(A) 1,025 Nombre de pôles 4
Température extérieure admissible du câble, fixe(°C) -10 - 50 Température extérieure admissible du câble, en mouvement(°C) -10 - 50

Assistance technique