Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Temps de réponse (ms) | Type de sécurité selon IEC 61496-1 | Portée du champ de protection (m) | Capacité de détection des éprouvettes (mm) | Hauteur du champ de protection (mm) | Résolution de la barrière photoélectrique (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
787.50 € | 1 | 3 jours | 5 | 2 | 10 | 14 | 160 | 10 | ||
578.50 € | 1 | 3 jours | 5 | 2 | 20 | 30 | 190 | 20 | ||
895.00 € | 1 | 3 jours | 5 | 2 | 10 | 14 | 240 | 10 | ||
654.50 € | 1 | 3 jours | 5 | 2 | 20 | 30 | 270 | 20 | ||
1,003.00 € | 1 | 3 jours | 7 | 2 | 10 | 14 | 320 | 10 | ||
729.00 € | 1 | 3 jours | 5 | 2 | 20 | 30 | 350 | 20 | ||
1,114.00 € | 1 | 3 jours | 7 | 2 | 10 | 14 | 400 | 10 | ||
804.50 € | 1 | 3 jours | 5 | 2 | 20 | 30 | 430 | 20 | ||
1,218.00 € | 1 | 3 jours | 7 | 2 | 10 | 14 | 480 | 10 | ||
879.50 € | 1 | 3 jours | 5 | 2 | 20 | 30 | 510 | 20 | ||
1,325.00 € | 1 | 3 jours | 7 | 2 | 10 | 14 | 560 | 10 | ||
953.50 € | 1 | 3 jours | 7 | 2 | 20 | 30 | 590 | 20 | ||
1,029.00 € | 1 | 3 jours | 7 | 2 | 20 | 30 | 670 | 20 | ||
1,102.00 € | 1 | 3 jours | 7 | 2 | 20 | 30 | 750 | 20 | ||
1,177.00 € | 1 | 3 jours | 7 | 2 | 20 | 30 | 830 | 20 | ||
1,250.00 € | 1 | 3 jours | 7 | 2 | 20 | 30 | 910 | 20 | ||
1,327.00 € | 1 | 3 jours | 7 | 2 | 20 | 30 | 990 | 20 | ||
1,920.00 € | 1 | 3 jours | 9 | 2 | 10 | 14 | 1040 | 10 | ||
1,401.00 € | 1 | 3 jours | 7 | 2 | 20 | 30 | 1070 | 20 | ||
1,474.00 € | 1 | 3 jours | 7 | 2 | 20 | 30 | 1150 | 20 | ||
1,551.00 € | 1 | 3 jours | 7 | 2 | 20 | 30 | 1230 | 20 | ||
1,625.00 € | 1 | 3 jours | 7 | 2 | 20 | 30 | 1310 | 20 | ||
1,701.00 € | 1 | 3 jours | 9 | 2 | 20 | 30 | 1390 | 20 | ||
1,847.00 € | 1 | 3 jours | 9 | 2 | 20 | 30 | 1550 | 20 | ||
1,923.00 € | 1 | 3 jours | 9 | 2 | 20 | 30 | 1630 | 20 | ||
2,072.00 € | 1 | 3 jours | 9 | 2 | 20 | 30 | 1790 | 20 | ||
2,220.00 € | 1 | 3 jours | 9 | 2 | 20 | 30 | 1950 | 20 | ||
2,633.00 € | 1 | 3 jours | 9 | 4 | 20 | 30 | 1630 | 20 | ||
2,735.00 € | 1 | 3 jours | 9 | 4 | 20 | 30 | 1710 | 20 | ||
2,838.00 € | 1 | 3 jours | 9 | 4 | 20 | 30 | 1790 | 20 | ||
3,864.00 € | 1 | 3 jours | 13 | 4 | 10 | 14 | 1840 | 10 |
Loading...
Largeur(mm) | 35 | Température ambiante de fonctionnement(°C) | -10 - 55 | Hauteur(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Indice de protection (IP) | IP67 | Type de tension | DC | Finition de la sortie de commutation de l'OSSD | PNP |
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Autre | Zone de la livraison du système à sens unique | Sender und Empfänger | Finition du raccordement électrique | Steckverbinder M12 |
Classe de protection du matériel | Schutzklasse 3 | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Ohne | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Ohne |
Avec fonction muting | non | Avec blocage du redémarrage | non | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | non |
Override possible | non | Avec codage des faisceaux | non | Possibilité de mise en cascade | non |
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | 0 | Nombre de sorties retardées protégées | 0 | Nombre de sorties de semiconducteur protégées | 2 |
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | 0 | Courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée(mA) | 300 | Tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »(V) | 24 |
Longueur d'onde du capteur(nm) | 870 | Adapté aux fonctions de sécurité | oui | Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) | 19,2 - 28,8 |
Degré de protection (NEMA) | Autre | Fondu possible | non | Résolution réduite | non |
Configurer
Propriétés de base
Temps de réponse(ms)
Type de sécurité selon IEC 61496-1
Portée du champ de protection(m)
Capacité de détection des éprouvettes(mm)
Hauteur du champ de protection(mm)
Résolution de la barrière photoélectrique(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles