Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Couleur | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
274.00 € | 1 | 3 jours | 250 | Noir | 500 | ||
296.80 € | 1 | 3 jours | 250 | Noir | 500 | ||
445.80 € | 1 | 3 jours | 400 | Noir | 500 | ||
445.80 € | 1 | 3 jours | 400 | Noir | 500 | ||
461.20 € | 1 | 3 jours | 500 | Noir | 500 | ||
967.50 € | 1 | 3 jours | 1500 | Noir | 500 | ||
463.90 € | 1 | 3 jours | 400 | Noir | 600 | ||
463.90 € | 1 | 3 jours | 400 | Noir | 600 | ||
426.10 € | 1 | 3 jours | 250 | Noir | 750 | ||
883.50 € | 1 | 3 jours | 750 | Noir | 750 | ||
883.50 € | 1 | 3 jours | 750 | Noir | 750 | ||
708.00 € | 1 | 3 jours | 500 | Noir | 1000 | ||
956.00 € | 1 | 3 jours | 750 | Noir | 1000 | ||
956.00 € | 1 | 3 jours | 750 | Noir | 1000 | ||
1,136.00 € | 1 | 3 jours | 1000 | Noir | 1000 | ||
1,232.00 € | 1 | 3 jours | 1250 | Noir | 1000 | ||
1,610.00 € | 1 | 3 jours | 1500 | Noir | 1000 | ||
1,624.00 € | 1 | 3 jours | 1500 | Noir | 1000 | ||
488.40 € | 1 | 3 jours | 400 | Jaune | 500 | ||
488.40 € | 1 | 3 jours | 400 | Jaune | 500 | ||
484.40 € | 1 | 3 jours | 500 | Jaune | 500 | ||
486.70 € | 1 | 3 jours | 400 | Jaune | 600 | ||
486.70 € | 1 | 3 jours | 400 | Jaune | 600 | ||
937.50 € | 1 | 3 jours | 750 | Jaune | 750 | ||
1,142.00 € | 1 | 3 jours | 1500 | Jaune | 750 | ||
1,001.00 € | 1 | 3 jours | 750 | Jaune | 1000 | ||
1,001.00 € | 1 | 3 jours | 750 | Jaune | 1000 | ||
1,037.00 € | 1 | 3 jours | 1000 | Jaune | 1000 | ||
1,381.00 € | 1 | 3 jours | 1500 | Jaune | 1000 | ||
1,384.00 € | 1 | 3 jours | 1500 | Jaune | 1000 |
Loading...
Matériau | Polyuréthane (PUR) | Modèle | Tapis de sécurité | Température ambiante de fonctionnement(°C) | -10 - 55 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur du câble(m) | 0,13 | Hauteur(mm) | 12,7 | Indice de protection (IP) | IP65 |
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | 0 | Avec revêtement des chants | non | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 | Force max. par cm²(N) | 186,2 | Force de commutation nécessaire diamètre de 80 mm(N) | 300 |
Force max. diamètre de 80 mm(N) | 2000 | Tension de fonctionnement max. (Umax)(V) | 28,8 | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Couleur
Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles