Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D4SL-N4RDA-DN
Référence pièce
|
---|
D4SL-N4RDA-DN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Matériau du boîtier/corps | Avec affichage du statut | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V (A) | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V (A) | Finition de l'élément de commutation | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V (A) | Type d'interverouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.40 € | 1 | 3 jours | 155 | Autre | oui | 6 | 0 | 0 | 0 | Élément de commutation à action lente | 0 | 0 | Principe du courant de travail |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::55 | Structure de protection | IP67 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 39 | Degré de protection (NEMA) | 4X | Finition du raccordement électrique | Entrée de câble métrique |
Revêtement du boîtier | Autre | Type de construction du boîtier | Cubique | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | 0 | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V(A) | 1,5 | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V(A) | 0,22 |
Avec déverrouillage interne | oui | Force de retenue(N) | 1300 | Tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC(V) | 20,4 - 26,4 |
Avec dévérouillage auxiliaire | oui | Adapté aux fonctions de sécurité | oui |
Vous vous trouvez sur la page de Interverrouillage de sécurité [D4SL-N], le numéro d'article est le suivant: D4SL-N4RDA-DN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4SL-N4RDA-DN.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier/corps
Avec affichage du statut
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V(A)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V(A)
Finition de l'élément de commutation
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V(A)
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V(A)
Type d'interverouillage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D4SL-N4CFG |
D4SL-N4EDA-D |
D4SL-N4NFG-D |
D4SL-N4RFA-D |
D4SL-N4RFG-D |
D4SL-N4VFA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Matériau du boîtier/corps | Avec affichage du statut | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V (A) | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V (A) | Finition de l'élément de commutation | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V (A) | Type d'interverouillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.60 € | 1 | 3 jours | 155 | Autre | non | 3 | - | 1 | - | Autre | - | - | Principe du courant de travail | ||
230.40 € | 1 | 3 jours | 179,9 | Plastique | oui | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
214.80 € | 1 | 3 jours | 179,9 | Plastique | oui | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
214.80 € | 1 | 3 jours | 179,9 | Plastique | oui | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
214.80 € | 1 | 3 jours | 179,9 | Plastique | oui | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
197.60 € | 1 | 3 jours | 155 | Autre | non | 4 | - | 0 | - | Autre | - | - | Principe du courant de repos |