Interrupteurs de portes verrouillables de protection à code élevé (pour portail) [D41G]

Interrupteurs de portes verrouillables de protection à code élevé (pour portail) [D41G]
Inclut une large gamme d'actionneurs adaptés à différentes protections et applications
Fonctionnement sécurisé et intuitif :
- Aucune poignée de porte supplémentaire requise
- Force de maintien élevée empêche les protections même lourdes de s'ouvrir par accident
- Aucun risque de blessure causée par des parties saillantes lorsque la porte s'ouvre
Excellente polyvalence de montage dans différents types de protections :
- Adapté aux portes à charnières et aux protections coulissantes
- Actionneurs adaptés pour les côtés droit et gauche
- Compatible avec les profils de 40 mm
La meilleure protection contre les dommages grâce à un code RFID unique* :
Le codage RFID individuel minimise les risques d'altération et les erreurs humaines
Réduisez le temps d'installation grâce aux procédures d'apprentissage et au diagnostic intelligent :
- Le couplage par procédures d'apprentissage est très intuitif et ne prend que 30 secondes
- Diagnostic intelligent au moyen de LED tricolores qui incluent 11 modèles possibles pour visualiser les différents états
Réduction des coûts de câblage par connexion en série, pour un niveau de sécurité toujours maximal :
- Connexion de câblage en série pour un maximum de 30 ensembles sans réduction du niveau de performance (PL e)
- Le couplage de tous les interrupteurs connectés en série peut être effectué en même temps, ce qui réduit le temps de conception et de mise en service
Protection des accès lors des interventions de maintenance :
- Actionneurs assemblés avec collier de sortie de secours intégré pour la version compacte, ou étiquette de consignation pour la version avec poignée de porte
Facile de s'échapper des zones dangereuses :
- La poignée de sortie de secours peut être montée à l'intérieur de la zone dangereuse et reliée mécaniquement à l'actionneur placé à l'extérieur
* Dans un interrupteur de sécurité à codage élevé, un capteur est couplé à un actionneur à codage élevé avec plus de 1 000 combinaisons.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D41G-1YDA-N2
D41G-1YDA-T1
D41G-2YDA-N2
D41G-2YDA-T1
D41G-2YDG-N2
D41G-2YDG-T1
D41G-2ZDA-T1
D41G-2ZDG-N2
D41G-2ZDG-T1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition du raccordement électrique

1,048.00 €

1 3 jours Connecteur M12

911.00 €

1 3 jours Entrée de câble métrique

1,021.00 €

1 3 jours Connecteur M12

886.00 €

1 3 jours Entrée de câble métrique

1,021.00 €

1 3 jours Connecteur M12

886.00 €

1 3 jours Entrée de câble métrique

886.00 €

1 3 jours Entrée de câble métrique

1,021.00 €

1 3 jours Connecteur M12

886.00 €

1 3 jours Entrée de câble métrique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::55 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 50 Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 220
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 40 Degré de protection (NEMA) 4X Indice de protection (IP) IP66/IP67
Revêtement du boîtier Plastifié Matériau du boîtier/corps Plastique Type de construction du boîtier Autre
Avec affichage du statut oui Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0 Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V(A) 0,25 Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1 Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité 1
Finition de l'élément de commutation Autre Type d'interverouillage Principe du courant de travail Avec déverrouillage interne oui
Force de retenue(N) 2000 Tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC(V) 15 - 30 Avec dévérouillage auxiliaire non
Adapté aux fonctions de sécurité oui

Assistance technique