Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Indice de protection (IP) | Finition du raccordement électrique | Revêtement du boîtier | Matériau du boîtier/corps | Type de construction du boîtier | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V (A) | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.60 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 30 | 30 | 60 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Autre | 2 | 0,5 | 1 | 1 | ||
228.10 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 30 | 30 | 60 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Autre | 2 | 0,5 | 1 | 1 | ||
210.60 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 20 | 17 | 85 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
226.60 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 20 | 17 | 85 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
280.50 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25 | 14 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
289.20 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25 | 14 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
298.20 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25 | 14 | 88 | IP67 | Connecteur M12 | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
162.30 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
174.60 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
185.40 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
194.00 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25 | 13 | 88 | IP67 | Connecteur M12 | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
167.70 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
178.20 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
190.50 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
208.10 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25 | 13 | 88 | IP67 | Connecteur M12 | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
228.10 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 26 | 13 | 45 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
245.70 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 26 | 13 | 45 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
254.20 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 26 | 13 | 45 | IP67 | Connecteur M12 | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
157.80 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connecteur M8 | - | Plastique | Cubique | 1 | 0,2 | 0 | 0,5 | ||
157.80 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connecteur M8 | - | Plastique | Cubique | 1 | 0,2 | 0 | 0,5 | ||
117.60 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
129.90 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
157.80 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connecteur M8 | Autre | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 0 | 0,5 | ||
157.80 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connecteur M8 | Autre | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 0 | 0,5 | ||
147.40 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
157.80 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connecteur M12 | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
80.30 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connecteur M8 | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 0 | 0,5 | ||
135.00 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Autre | Avec câble préconfectionné | Autre | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
145.60 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
149.20 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Autre | Avec câble préconfectionné | Autre | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
159.70 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
159.70 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
173.70 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connecteur M12 | Autre | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
173.70 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connecteur M12 | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
263.10 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25.5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
280.50 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25.5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
289.20 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25.5 | 13 | 50 | IP67 | Connecteur M12 | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
254.20 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25.5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
272.00 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25.5 | 13 | 50 | IP67 | Connecteur M12 | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
255.80 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25.5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
261.50 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25.5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
263.10 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25.5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
272.00 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25.5 | 13 | 50 | IP67 | Connecteur M12 | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
250.90 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25.5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
272.00 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25.5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
280.50 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25.5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
280.50 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25.5 | 13 | 50 | IP67 | Connecteur M12 | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
215.70 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25.5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | Plastifié | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
238.50 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25.5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | Plastifié | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
245.70 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25.5 | 13 | 50 | IP67 | Connecteur M12 | Plastifié | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 |
Loading...
Degré de protection (NEMA) | Autre | Avec affichage du statut | non | Manœuvre positive d'ouverture | non |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 | Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | 0 | Finition de l'élément de commutation | Autre |
Adapté aux fonctions de sécurité | oui |
Configurer
Propriétés de base
Indice de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
Revêtement du boîtier
Matériau du boîtier/corps
Type de construction du boîtier
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V(A)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles