Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
F3S-TGR-NMHR-21-M1J8
Référence pièce
|
---|
F3S-TGR-NMHR-21-M1J8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Indice de protection (IP) | Finition du raccordement électrique | Revêtement du boîtier | Matériau du boîtier/corps | Type de construction du boîtier | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V (A) | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254.20 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 26 | 13 | 45 | IP67 | Connecteur M12 | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 |
Loading...
Degré de protection (NEMA) | Autre | Avec affichage du statut | non | Manœuvre positive d'ouverture | non |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 | Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | 0 | Finition de l'élément de commutation | Autre |
Adapté aux fonctions de sécurité | oui |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de sécurité sans contact magnétiques [F3S-TGR-N□R], le numéro d'article est le suivant: F3S-TGR-NMHR-21-M1J8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F3S-TGR-NMHR-21-M1J8.
Configurer
Propriétés de base
Revêtement du boîtier
Indice de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
Matériau du boîtier/corps
Type de construction du boîtier
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V(A)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
F3S-TGR-NCPR-21-10 |
F3S-TGR-NLMR-21-05 |
F3S-TGR-NLMR-21-10 |
F3S-TGR-NMPR-11-08-L10 |
F3S-TGR-NMPR-11-08-R10 |
F3S-TGR-NMPR-20-02 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Indice de protection (IP) | Finition du raccordement électrique | Revêtement du boîtier | Matériau du boîtier/corps | Type de construction du boîtier | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V (A) | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.60 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 20 | 17 | 85 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
280.50 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25 | 14 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
289.20 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25 | 14 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
157.80 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connecteur M8 | - | Plastique | Cubique | 1 | 0,2 | 0 | 0,5 | ||
157.80 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connecteur M8 | - | Plastique | Cubique | 1 | 0,2 | 0 | 0,5 | ||
117.60 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Cubique | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 |