Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D4N-1A2HR |
D4N-4C32R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Finition de l'élément d'actionnement | Finition du raccordement électrique | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.85 € | 1 | 3 jours | 146 | Levier à galet ajustable | Entrée de câble PG | 1 | ||
62.50 € | 1 | 3 jours | 99,4 | Poussoir | Entrée de câble métrique | 2 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::70 | Structure de protection | IP67 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 30 | Degré de protection (NEMA) | Autre | Orientation de l'élément d'actionnement | Poussoir à galet droit |
Revêtement du boîtier | Autre | Matériau du boîtier/corps | Plastique | Fonction de commutation | Élément de commutation à action lente |
Type de construction du boîtier | Cubique | Avec affichage du statut | non | Manœuvre positive d'ouverture | oui |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V(A) | 3 |
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | 0 | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V(A) | 6 | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V(A) | 0,55 |
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V(A) | 0,27 | Sortie électronique | non | Fonction de commutation encliquetable | non |
Adapté aux fonctions de sécurité | oui |
Configurer
Propriétés de base
Finition de l'élément d'actionnement
Finition du raccordement électrique
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles