Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D4B-4113N
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::80 | Structure de protection | IP67 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 81 | Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 176 | Degré de protection (NEMA) | Autre |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre | Orientation de l'élément d'actionnement | Autre | Finition du raccordement électrique | Fiche de raccordement, autres |
Revêtement du boîtier | Autre | Matériau du boîtier/corps | Métal | Fonction de commutation | Interrupteur à rupture rapide |
Type de construction du boîtier | Cubique | Avec affichage du statut | non | Manœuvre positive d'ouverture | oui |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V(A) | 6 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V(A) | 10 | Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | 0 |
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V(A) | 10 | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V(A) | 0,8 | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V(A) | 0,4 |
Adapté aux fonctions de sécurité | oui |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de fin de course de sécurité [D4B-□N], le numéro d'article est le suivant: D4B-4113N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4B-4113N.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles