Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
F3S-TGR-SMSA-10
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25::45 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 38 | Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 95 | Degré de protection (NEMA) | Autre | Indice de protection (IP) | Autre |
Finition du raccordement électrique | Avec câble préconfectionné | Matériau du boîtier/corps | Métal | Type de construction du boîtier | Type de construction spécial |
Avec affichage du statut | oui | Manœuvre positive d'ouverture | non | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 2 | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 | Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | 0 |
Finition de l'élément de commutation | Autre | Adapté aux fonctions de sécurité | oui |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de sécurité sans contact autonomes [F3S-TGR-S_A/D], le numéro d'article est le suivant: F3S-TGR-SMSA-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F3S-TGR-SMSA-10.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles