Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WLCA2-2NG-N
Référence pièce
|
---|
WLCA2-2NG-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Degré de protection | Finition de l'élément d'actionnement | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V (A) | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V (A) | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V (A) | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | Finition du raccordement électrique | Fonction de commutation | Orientation de l'élément d'actionnement | Type de construction du boîtier | Matériau du boîtier/corps | Revêtement du boîtier | Sortie électronique | Fonction de commutation encliquetable | Avec affichage du statut | Manœuvre positive d'ouverture | Température ambiante en fonctionnement (°C) | Hauteur du capteur (mm) | Largeur du capteur (mm) | Longueur du capteur (mm) | Type d'interface | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.53 € | 1 | 3 jours | IP67 / NEMA Autre | Levier à galet | 0,4 | 10 | 0,8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | Entrée de câble PG | Interrupteur à rupture rapide | Poussoir à galet droit | Cubique | Métal | Autre | non | non | non | non | -10 - 80 | 125 | 40 | 60 | Sans | Sans | Sans | Sans |
Loading...
Adapté aux fonctions de sécurité | non |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de fin de course à deux circuits [WL-N], le numéro d'article est le suivant: WLCA2-2NG-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WLCA2-2NG-N.
Configurer
Propriétés de base
Degré de protection
Finition de l'élément d'actionnement
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V(A)
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V(A)
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V(A)
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V(A)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Finition du raccordement électrique
Fonction de commutation
Orientation de l'élément d'actionnement
Type de construction du boîtier
Matériau du boîtier/corps
Revêtement du boîtier
Sortie électronique
Fonction de commutation encliquetable
Avec affichage du statut
Manœuvre positive d'ouverture
Température ambiante en fonctionnement(°C)
Hauteur du capteur(mm)
Largeur du capteur(mm)
Longueur du capteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WLCA12-THG-N |
WLCA2-G |
WLD2-G |
WLDG |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Degré de protection | Finition de l'élément d'actionnement | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V (A) | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V (A) | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V (A) | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | Finition du raccordement électrique | Fonction de commutation | Orientation de l'élément d'actionnement | Type de construction du boîtier | Matériau du boîtier/corps | Revêtement du boîtier | Sortie électronique | Fonction de commutation encliquetable | Avec affichage du statut | Manœuvre positive d'ouverture | Température ambiante en fonctionnement (°C) | Hauteur du capteur (mm) | Largeur du capteur (mm) | Longueur du capteur (mm) | Type d'interface | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284.90 € | 1 | 3 jours | IP67 | Levier à galet ajustable | 0,4 | 10 | 0,8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | Entrée de câble PG | Interrupteur à rupture rapide | Poussoir à galet droit | Cubique | Métal | - | non | non | non | non | 5 - 120 | 94,1 | 40 | 67 | Sans | Sans | Sans | Sans | ||
179.78 € | 1 | 3 jours | IP67 | Levier à galet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 - 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||
162.98 € | 1 | 3 jours | IP67 / NEMA Autre | Poussoir | 0,4 | 10 | 0,8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | Connecteur 1/2 pouce | - | Autre | Cubique | Métal | Laqué / peint | non | non | non | non | -10 - 80 | 69 | - | 42 | Sans | Sans | Sans | Sans | ||
155.40 € | 1 | 3 jours | IP67 | Poussoir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 - 80 | - | - | - | - | - | - | - |