Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E5GC-QX2DCM-000
Largeur(mm) | 24 | Hauteur(mm) | 48 | Profondeur(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis | Type de tension d'actionnement | AC/DC | Réinitialisation externe possible | non |
Mémorisation possible des défaillances | non | Avec pinces amovibles | non | Nombre de circuits de mesure | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 2 |
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) | 21,6 - 26,4 | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V) | 21,6 - 26,4 | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V) | 21,6 - 26,4 |
Vous vous trouvez sur la page de Régulateur numérique de température (48 × 24 mm) [E5GC], le numéro d'article est le suivant: E5GC-QX2DCM-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E5GC-QX2DCM-000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles