Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E5CN-HTQ2M-500 100-240 VAC |
E5CN-HTR2M-500 100-240 VAC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
604.50 € | 1 | 3 jours | ||
626.50 € | 1 | 3 jours |
Loading...
Plage de températures indiquée(°C) | -200::2300 | Largeur(mm) | 48 | Hauteur(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 78 | Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis | Type de tension d'actionnement | AC |
Réinitialisation externe possible | non | Mémorisation possible des défaillances | non | Avec pinces amovibles | non |
Nombre de circuits de mesure | 1 | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 2 | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V) | 100 - 240 | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V) | 100 - 240 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles