Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Température de service maximum | +150°C | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 60 bars | Matériaux | Corps et écrou de console pivotante en laiton nickelé / anneau coupant en laiton poli |
---|---|---|---|---|---|
Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) | Milieu | Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension G
Dimension SW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles