Raccords à compression type 200, adaptateur en T mâle centré

Raccords à compression type 200, adaptateur en T mâle centré
- Raccords en laiton
- Haute résilience grâce à l’anneau coupant et à l’écrou
- Anneaux coupants conformes à DIN 3861
- Écrous de la console pivotante conformes à DIN 3870
- Nickelé pour une protection contre la corrosion
- Pour diamètre de tube de 4 mm à 18 mm
- Taille du raccord de 1/8" à 1/2"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
92201
92202
92203
92204
92205
92206
92207
92208
92210
92211
92212
92213
92214
92221
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension H

1.65 €

10 4 jours 48

1.78 €

10 4 jours 68

1.90 €

10 4 jours 611

2.10 €

10 4 jours 88

2.12 €

10 4 jours 811

2.62 €

10 4 jours 811.5

3.52 €

10 4 jours 1011

4.00 €

10 4 jours 1011.5

4.65 €

10 4 jours 1211.5

4.65 €

10 4 jours 1214

7.18 €

10 4 jours 1514

8.58 €

10 4 jours 1614

11.00 €

10 4 jours 1814

7.18 €

10 4 jours 1414

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service maximum +150°C Pression de fonctionnement Jusqu'à 60 bars Matériaux Corps et écrou de console pivotante en laiton nickelé / anneau coupant en laiton poli
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques

Assistance technique