HDS - Raccords haute pression instantanés , Adaptateur mâle droit conique

HDS - Raccords haute pression instantanés , Adaptateur mâle droit conique
- Raccord pour la gamme haute pression
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Anneau de déverrouillage avec pince intégrée
- Pour tuyaux en divers matériaux
- Petite échelle et faible poids
- Joint torique HNBR
- Structure modulaire et flexible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H010406
H010408
H010410
H010418
H010606
H010608
H010610
H010614
H010618
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension H Dimension L Dimension SW Dimension ISW

1.45 €

1 4 jours 47.527.5102.5

1.45 €

1 4 jours 47.524.5103

1.45 €

1 4 jours 47.523.5113

1.45 €

1 4 jours 4823103

1.52 €

1 4 jours 67.530122.5

1.52 €

1 4 jours 67.530124

1.52 €

1 4 jours 67.526.5124

1.90 €

1 4 jours 61130144

1.52 €

1 4 jours 6827124

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -40:: +150 Pression de fonctionnement Jusqu'à 250 bars Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité HNBR / Manchons en laiton / Anneau de butée en laiton poli / filetage parallèle
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, UNI 7707 Milieu Huiles lubrifiantes, Graisses lubrifiantes Spécifications Dimensions recommandées: 4 mm = 4 × 1,5 / 6mm = 6 × 3 / tolérances: ±0,05 mm

Assistance technique