HDS - Raccords haute pression instantanés , Adaptateur mâle droit cyl.

HDS - Raccords haute pression instantanés , Adaptateur mâle droit cyl.
- Raccord pour la gamme haute pression
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Anneau de déverrouillage avec pince intégrée
- Pour tuyaux en divers matériaux
- Petite échelle et faible poids
- Joint torique HNBR
- Structure modulaire et flexible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H200102
H200107
H200108
H200122
H200127
H200139
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension G Dimension ØB Dimension H Dimension L Dimension SW Dimension ISW

1.72 €

1 4 jours 4G1/813.55.523.5103

1.87 €

1 4 jours 6G1/813.55.528124

2.90 €

1 4 jours 6G1/4176.527124

1.72 €

1 4 jours 4M6x19.5627.5102

1.72 €

1 4 jours 4M8x112627103

1.87 €

1 4 jours 6M10x113.5628.5124

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -40:: +150 Pression de fonctionnement Jusqu'à 250 bars Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité HNBR / Manchons en laiton / Anneau de butée en laiton poli / filetage parallèle
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, UNI 7707 Milieu Huiles lubrifiantes, Graisses lubrifiantes Spécifications Dimensions recommandées: 4 mm = 4 × 1,5 / 6mm = 6 × 3 / tolérances: ±0,05 mm

Assistance technique