HDS - Raccords haute pression instantanés , Adaptateur fileté coudé conique (H190406)

HDS - Raccords haute pression instantanés , Adaptateur fileté coudé conique H190406

Détails du produit:

Référence fabricant: H190406

Marque: ITV

Prix: 1.90

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Dimension ØD: 4

Dimension H: 7

Dimension SW: 10


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H190406

Référence pièce
H190406
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension H Dimension SW

1.90 €

1 4 jours 4710

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -40:: +150 Pression de fonctionnement Jusqu'à 250 bars Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité HNBR / Manchons en laiton / Anneau de butée en laiton poli / filetage parallèle
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, UNI 7707 Milieu Huiles lubrifiantes, Graisses lubrifiantes Spécifications Dimensions recommandées: 4 mm = 4 × 1,5 / 6mm = 6 × 3 / tolérances: ±0,05 mm

Vous vous trouvez sur la page de HDS - Raccords haute pression instantanés , Adaptateur fileté coudé conique, le numéro d'article est le suivant: H190406.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H190406.

Variantes de ce produit

Référence pièce
H190408
H190410
H190418
H190606
H190608
H190610
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension H Dimension SW

1.90 €

1 4 jours 4710

1.90 €

1 4 jours 4710

1.90 €

1 4 jours 4810

1.97 €

1 4 jours 6711

1.97 €

1 4 jours 6711

1.97 €

1 4 jours 6711

Assistance technique