Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
201415 |
201416 |
B201401 |
B201402 |
B201403 |
B201404 |
B201405 |
B201406 |
B201407 |
B201408 |
B201409 |
B201410 |
B201411 |
B201412 |
B201414 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | Dimension G | Dimension H | Dimension ISW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 10 | 4 jours | 3 | M3 | 3 | 2 | ||
2.75 € | 10 | 4 jours | 3 | M5 | 4 | 2 | ||
2.33 € | 10 | 4 jours | 4 | M5 | 4 | 2 | ||
2.63 € | 10 | 4 jours | 4 | G1/8 | 5.5 | 3 | ||
2.62 € | 10 | 4 jours | 5 | M5 | 4 | 2 | ||
2.63 € | 10 | 4 jours | 5 | G1/8 | 5.5 | 3 | ||
2.43 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/8 | 5.5 | 3 | ||
2.43 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/8 | 5.5 | 3 | ||
3.28 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/4 | 8 | 4 | ||
3.28 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/4 | 8 | 4 | ||
3.37 € | 10 | 4 jours | 10 | G1/4 | 8 | 4 | ||
4.10 € | 10 | 4 jours | 8 | G3/8 | 9 | 5 | ||
4.25 € | 10 | 4 jours | 10 | G3/8 | 9 | 5 | ||
3.95 € | 10 | 4 jours | 12 | G3/8 | 9 | 5 | ||
3.88 € | 10 | 4 jours | 12 | G1/4 | 8 | 4 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +70 / +80 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | Max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé lubrifié et non lubrifié |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension G
Dimension H
Dimension ISW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles