Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B201432 |
B201434 |
B201435 |
B201436 |
B201437 |
B201438 |
B201439 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | Dimension G | Dimension H | Dimension SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 € | 10 | 4 jours | 4 | G1/8 | 6 | 14 | ||
10.05 € | 10 | 4 jours | 12 | G1/4 | 8 | 17 | ||
7.13 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/8 | 6 | 14 | ||
7.58 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/4 | 8 | 17 | ||
7.35 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/8 | 6 | 14 | ||
7.80 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/4 | 8 | 17 | ||
9.38 € | 10 | 4 jours | 10 | G1/4 | 8 | 17 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +70 / +80 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | Max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé lubrifié et non lubrifié |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension G
Dimension H
Dimension SW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles