IPSO - Raccords instantanés MR, Connecteurs coude , type 04

IPSO - Raccords instantanés MR, Connecteurs coude , type 04
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Poussoir en laiton nickelé, pour de nombreuses applications
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
200400
B200401
B200402
B200403
B200404
B200405
B200406
B200407
B200408
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension ØB Dimension L

3.28 €

10 4 jours 3612

1.48 €

10 4 jours 4917.5

1.83 €

10 4 jours 59.519

1.73 €

10 4 jours 61120

1.90 €

10 4 jours 81323

2.43 €

10 4 jours 101525

3.60 €

10 4 jours 121727.5

4.93 €

10 4 jours 142031

14.03 €

10 4 jours 162333

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique