Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B202251 |
B202252 |
B202253 |
B202254 |
B202255 |
B202256 |
B202257 |
B202258 |
B202259 |
B202260 |
B202261 |
B202262 |
B202263 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension H | Dimension SW | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 10 | 4 jours | 7 | 13 | ||
1.80 € | 10 | 4 jours | 11 | 14 | ||
1.52 € | 10 | 4 jours | 7 | 13 | ||
1.62 € | 10 | 4 jours | 11 | 14 | ||
1.63 € | 10 | 4 jours | 7 | 13 | ||
1.78 € | 10 | 4 jours | 11 | 14 | ||
2.32 € | 10 | 4 jours | 11 | 18 | ||
2.20 € | 10 | 4 jours | 11 | 16 | ||
2.75 € | 10 | 4 jours | 11 | 18 | ||
3.38 € | 10 | 4 jours | 11 | 20 | ||
4.15 € | 10 | 4 jours | 14 | 22 | ||
4.95 € | 10 | 4 jours | 11 | 22 | ||
5.13 € | 10 | 4 jours | 14 | 22 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +70 / +80 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | Max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé lubrifié et non lubrifié |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension H
Dimension SW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles