IPSO - Raccords instantanés MR, Adaptateur coude mâle rotatif, parralèle.

IPSO - Raccords instantanés MR, Adaptateur coude mâle rotatif, parralèle.
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Poussoir en laiton nickelé, pour de nombreuses applications
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
202220
202221
B202200
B202201
B202202
B202203
B202204
B202205
B202206
B202207
B202208
B202209
B202210
B202211
B202212
B202213
B202214
B202215
B202216
B202217
B202218
B202219
B202222
B202224
B202225
B202227
B202228
B202230
B202232
B202265
B202268
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension G Dimension ØB Dimension H Dimension SW

2.18 €

10 4 jours 3M5848

3.67 €

10 4 jours 3M3636

1.53 €

10 4 jours 4M5849

1.53 €

10 4 jours 4G1/8135.513

1.80 €

10 4 jours 4G1/4166.513

1.52 €

10 4 jours 6G1/8135.513

1.62 €

10 4 jours 6G1/4166.513

1.63 €

10 4 jours 8G1/8135.513

1.78 €

10 4 jours 8G1/4166.513

2.32 €

10 4 jours 8G3/820913

2.20 €

10 4 jours 10G1/4166.516

2.75 €

10 4 jours 10G3/820916

3.32 €

10 4 jours 12G1/4166.516

3.38 €

10 4 jours 12G3/820920

4.15 €

10 4 jours 12G1/2251120

4.95 €

10 4 jours 14G3/820920

5.13 €

10 4 jours 14G1/2251120

1.83 €

10 4 jours 6M5849

1.85 €

10 4 jours 4M71069

2.70 €

10 4 jours 6M71069

2.23 €

10 4 jours 6M12x1,2516813

1.62 €

10 4 jours 4M6959

2.23 €

10 4 jours 6M12x1,516813

3.85 €

10 4 jours 10G1/2251116

1.83 €

10 4 jours 6M6959

1.80 €

10 4 jours 5M5849

1.87 €

10 4 jours 5G1/8135.513

1.97 €

10 4 jours 5G1/4166.513

7.13 €

10 4 jours 8M12X1,516813

14.05 €

10 4 jours 16G1/2231120

13.35 €

10 4 jours 16G3/823920

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique