Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B202152 |
B202153 |
B202154 |
B202155 |
B202156 |
B202157 |
B202158 |
B202160 |
B202161 |
B202162 |
B202163 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | Dimension H | Dimension SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 10 | 4 jours | 4 | 11 | 14 | ||
2.30 € | 10 | 4 jours | 6 | 7 | 13 | ||
2.78 € | 10 | 4 jours | 6 | 11 | 14 | ||
2.73 € | 10 | 4 jours | 8 | 7 | 13 | ||
2.88 € | 10 | 4 jours | 8 | 11 | 14 | ||
3.25 € | 10 | 4 jours | 8 | 11 | 18 | ||
4.37 € | 10 | 4 jours | 10 | 11 | 16 | ||
5.05 € | 10 | 4 jours | 12 | 11 | 18 | ||
5.00 € | 10 | 4 jours | 12 | 14 | 22 | ||
6.97 € | 10 | 4 jours | 14 | 11 | 20 | ||
22.08 € | 10 | 4 jours | 14 | 14 | 22 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +70 / +80 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | Max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé lubrifié et non lubrifié |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension H
Dimension SW
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles