IPSO - Raccords instantanés MR, Adaptateur mâle droit (con.)

IPSO - Raccords instantanés MR, Adaptateur mâle droit (con.)
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Poussoir en laiton nickelé, pour de nombreuses applications
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B200141
B200142
B200143
B200144
B200152
B200153
B200154
B200155
B200156
B200157
B200158
B200159
B200160
B200161
B200162
B200163
B200164
B200165
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension ØC Dimension H Dimension L Dimension ISW

1.07 €

10 4 jours 42.6824.52.5

1.08 €

10 4 jours 43823.5

1.12 €

10 4 jours 42.6822.52.5

1.05 €

10 4 jours 62.6623.5

0.90 €

10 4 jours 42.6822.52.5

1.12 €

10 4 jours 42.61122.52.5

1.07 €

10 4 jours 64.2724.54

1.12 €

10 4 jours 64.21124.54

1.12 €

10 4 jours 85.2727.55

1.12 €

10 4 jours 85.21127.55

1.67 €

10 4 jours 85.211.5285

1.67 €

10 4 jours 107.31132.57

1.77 €

10 4 jours 108.311.532.58

1.73 €

10 4 jours 127.31132.58

1.87 €

10 4 jours 128.311.530.58

2.48 €

10 4 jours 1210.3143310

2.30 €

10 4 jours 148.212348

2.57 €

10 4 jours 1410.3143310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique